SXHM2L12A - Hex Head Cap Screws - Plastic
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Cap Screws
Hex Head Cap Screws
Hex Head Cap Screws - Plastic
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020200/l5_k08020201/p091125/sxhm2l2a.prj},{NB=SXHM6L16A},{PN=SXHM6L16A},{AMERSID=1134926},{APACID=-},{EMEAID=-},{MAT=Nylon},{COLOR=Natural},{THREAD=M6 X 1.0},{L=16},{F=9.78 / 10.00},{P=10.95 min.},{T=4.1 / 4.7},{PQ=1000},{FM=9.890},{TM=4.400},{NTS=6.000},{PITCH=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
[mm]
L
L Stud Length
[mm]
F
F Width Across Flats
[mm]
P
P Width Across Points
[mm]
T
T Head Height
[mm]
PQ
Pack Quantity
ⁿ/ₐ
SXHM2L12A
SXHM2L12A
1134914
-
-
Natural
M2 X 0.4
12
3.02 / 3.20
3.38 min.
1.3 / 1.6
1000
SXHM2.5L12A
SXHM2.5L12A
1134913
-
-
Natural
M2.5 X 0.45
12
3.82 / 4.00
4.28 min.
1.8 / 2.1
1000
SXHM3L6A
SXHM3L6A
1134918
-
-
Natural
M3 X 0.5
6
4.82 / 5.00
5.40 min.
2.0 / 2.3
1000
SXHM3L12A
SXHM3L12A
1134916
-
-
Natural
M3 X 0.5
12
4.82 / 5.00
5.40 min.
2.0 / 2.3
1000
SXHM3L30A
SXHM3L30A
1134917
-
-
Natural
M3 X 0.5
30
4.82 / 5.00
5.40 min.
2.0 / 2.3
1000
SXHM3.5L12A
SXHM3.5L12A
1134915
-
-
Natural
M3.5 X 0.6
12
5.32 / 5.50
5.96 min.
2.3 / 2.6
1000
SXHM4L10A
SXHM4L10A
1134919
-
-
Natural
M4 X 0.7
10
6.78 / 7.00
7.59 min.
2.6 / 3.0
1000
SXHM4L16A
SXHM4L16A
1134920
-
-
Natural
M4 X 0.7
16
6.78 / 7.00
7.59 min.
2.6 / 3.0
1000
SXHM5L10A
SXHM5L10A
1134921
-
-
Natural
M5 X 0.8
10
7.78 / 8.00
8.71 min.
3.3 / 3.8
1000
SXHM5L16A
SXHM5L16A
1134922
-
-
Natural
M5 X 0.8
16
7.78 / 8.00
8.71 min.
3.3 / 3.8
1000
SXHM5L20A
SXHM5L20A
1134923
-
-
Natural
M5 X 0.8
20
7.78 / 8.00
8.71 min.
3.3 / 3.8
1000
SXHM5L30A
SXHM5L30A
1134924
-
-
Natural
M5 X 0.8
30
7.78 / 8.00
8.71 min.
3.3 / 3.8
1000
SXHM6L12A
SXHM6L12A
1134925
-
-
Natural
M6 X 1.0
12
9.78 / 10.00
10.95 min.
4.1 / 4.7
1000
SXHM6L16A
SXHM6L16A
1134926
-
-
Natural
M6 X 1.0
16
9.78 / 10.00
10.95 min.
4.1 / 4.7
1000
SXHM6L20A
SXHM6L20A
1134927
-
-
Natural
M6 X 1.0
20
9.78 / 10.00
10.95 min.
4.1 / 4.7
1000
SXHM6L25A
SXHM6L25A
1134928
-
-
Natural
M6 X 1.0
25
9.78 / 10.00
10.95 min.
4.1 / 4.7
1000
SXHM6L30A
SXHM6L30A
1134929
-
-
Natural
M6 X 1.0
30
9.78 / 10.00
10.95 min.
4.1 / 4.7
1000
SXHM6L40A
SXHM6L40A
1134930
-
-
Natural
M6 X 1.0
40
9.78 / 10.00
10.95 min.
4.1 / 4.7
1000
SXHM8L16A
SXHM8L16A
1134931
-
-
Natural
M8 X 1.25
16
12.73 / 13.00
14.26 min.
5.2 / 6.0
1000
SXHM8L20A
SXHM8L20A
1134932
-
-
Natural
M8 X 1.25
20
12.73 / 13.00
14.26 min.
5.2 / 6.0
1000
SXHM8L25A
SXHM8L25A
1134933
-
-
Natural
M8 X 1.25
25
12.73 / 13.00
14.26 min.
5.2 / 6.0
1000
SXHM8L30A
SXHM8L30A
1134934
-
-
Natural
M8 X 1.25
30
12.73 / 13.00
14.26 min.
5.2 / 6.0
1000
SXHM8L35A
SXHM8L35A
1134935
-
-
Natural
M8 X 1.25
35
12.73 / 13.00
14.26 min.
5.2 / 6.0
1000
SXHM8L50A
SXHM8L50A
1134936
-
-
Natural
M8 X 1.25
50
12.73 / 13.00
14.26 min.
5.2 / 6.0
1000
SXHM10L25A
SXHM10L25A
1134909
-
-
Natural
M10 X 1.5
25
15.73 / 16.00
17.62 min.
6.5 / 7.5
1000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성