피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SWS - Double V Studded Guide Wheels
C&H Bearing
Track rollers with “W” groove profile outer ring
SWS-Double V Studded Guide Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{chenghui/t_r_w_g_p/sws/sws.prj},{NB=SWSC2-2RS},{PN1=SWSC2-2RS},{EC=-},{JD=-},{K=-},{G=M10 x 1.5},{GX=10.000},{TL=11.380},{L=26.568},{D=30.730},{B=11.125},{JL=11.379},{H=4.064},{VH=9.627},{HS=14.287},{M=6},{N=-},{WEIGHT=0.123},{NK=9.525}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN1
PART NUMBER CONCENTRIC
ⁿ/ₐ
EC
EC-ECCENTRIC OFFSET
[mm]
JD
JD-ECCENTRIC SHOULDER DIAMETER
[mm]
K
K-ECCENTRIC SHOULDER LENGTH
[mm]
G
G-THREAD
[mm]
TL
TL-THREAD LENGTH
[mm]
L
L-OVERALL LENGTH
[mm]
D
D-WHEEL DIAMETER
[mm]
B
B-WHEEL WIDTH
[mm]
JL
JL-JOURNAL LENGTH
[mm]
H
H-HEX THICKNESS
[mm]
VH
VH-HEIGHT
[mm]
HS
HS-HEX SIZE
[mm]
M
M-END HEX
[mm]
N
N-MATERIAL PROTRUSION
[mm]
WEIGHT
Weight
[lbs]
SWSC0-2Z
SWSC0-2Z
-
-
-
M6 x 1.0
7.620
16.942
14.834
6.350
7.620
2.972
6.147
9.525
-
0.4318
0.020
SWSE0-2Z
SWSE0-2Z
0.6096
5.5626
2.159
M5 x 0.8
5.460
16.942
14.834
6.350
7.620
2.972
6.147
9.525
-
0.4318
0.020
SWSC1-2Z
SWSC1-2Z
-
-
-
M8 x 1.25
8.100
19.329
19.583
7.874
8.103
3.353
7.290
11.113
-
0.635
0.037
SWSE1-2Z
SWSE1-2Z
0.6096
6.2992
2.159
M6 x 1.0
5.940
19.329
19.583
7.874
8.103
3.353
7.290
11.113
-
0.635
0.037
SWSC2-2RS
SWSC2-2RS
-
-
-
M10 x 1.5
11.380
26.568
30.730
11.125
11.379
4.064
9.627
14.287
6
-
0.123
SWSE2-2RS
SWSE2-2RS
0.9652
9.525
2.794
M8 x 1.25
8.590
26.568
30.730
11.125
11.379
4.064
9.627
14.287
6
-
0.123
SWSC3-2RS
SWSC3-2RS
-
-
-
M12 x 1.75
15.110
36.678
45.796
15.875
15.113
5.690
13.620
19.050
8
-
0.365
SWSE3-2RS
SWSE3-2RS
1.4986
10.7188
4.318
M10 x 1.5
10.790
36.678
45.796
15.875
15.113
5.690
13.620
19.050
8
-
0.365
SWSC4-2RS
SWSC4-2RS
-
-
-
M14 x 2.0
19.000
44.882
59.944
19.050
18.999
6.833
16.358
22.225
10
-
0.744
SWSE4-2RS
SWSE4-2RS
2.0066
12.7
4.4958
M12 x 1.75
14.500
44.882
59.944
19.050
18.999
6.833
16.358
22.225
10
-
0.744
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle B2-FR - Galet de guidage en V
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
31.03.2023
W - Double V Guide Wheels
C&H Bearing
08.08.2023
WZ-410 - Guide Wheels - V-Groove Whee w/Stud, Metal
Reid Supply
22.02.2022
Studded Vee Wheel SWS Series - DualVee Guide Wheel
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
MVH, MVHL, MVHS, MVHSL - V Guide Systems - Millimeter Size 70 degree Type W...
Misumi
02.06.2021
FR - FR Roller for V Rail
C&H Bearing
21.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성