您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SUT - 圆线压缩弹簧-弹簧常数2.0~4.9
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/sut.prj},{NB=SUT-D10-L15},{TYPECODE=SUT},{D=10},{L=15},{D0=1.00},{SL=7.30},{MDS=5.2},{ML=10.78},{SC=2.073},{CATALOG=sut.jpg}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
线径
ⁿ/ₐ
SL
压紧长度
ⁿ/ₐ
MDS
最大压缩量
ⁿ/ₐ
ML
最大负载
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
SUT-D4-L5
SUT
4
5
0.40
2.20
1.8
2.09
1.196
SUT-D4-L10
SUT
4
10
0.50
4.90
3.5
5.34
1.525
SUT-D4-L15
SUT
4
15
0.55
7.50
5.2
9.63
1.835
SUT-D4-L20
SUT
4
20
0.60
11.10
7.0
11.67
1.667
SUT-D4-L25
SUT
4
25
0.60
11.10
8.8
14.22
1.625
SUT-D4-L30
SUT
4
30
0.65
16.30
10.5
17.57
1.673
SUT-D5-L5
SUT
5
5
0.45
2.25
1.8
1.88
1.077
SUT-D5-L10
SUT
5
10
0.50
3.13
3.5
4.21
1.204
SUT-D5-L15
SUT
5
15
0.65
8.45
5.2
9.14
1.741
SUT-D5-L20
SUT
5
20
0.65
8.45
7.0
12.21
1.744
SUT-D5-L25
SUT
5
25
0.70
11.90
8.8
14.45
1.651
SUT-D5-L30
SUT
5
30
0.70
11.90
10.5
16.76
1.596
SUT-D5-L35
SUT
5
35
0.75
16.50
12.2
20.95
1.710
SUT-D5-L40
SUT
5
40
0.80
23.20
14.0
25.27
1.805
SUT-D5-L45
SUT
5
45
0.80
23.20
15.8
26.32
1.671
SUT-D5-L50
SUT
5
50
0.85
31.45
17.5
29.79
1.702
SUT-D6-L5
SUT
6
5
0.55
2.70
1.7
2.53
1.490
SUT-D6-L10
SUT
6
10
0.70
5.60
3.5
7.45
2.128
SUT-D6-L15
SUT
6
15
0.75
7.40
5.2
15.10
2.903
SUT-D6-L20
SUT
6
20
0.75
7.40
7.0
15.95
2.279
SUT-D6-L25
SUT
6
25
0.85
12.80
8.7
20.47
2.353
SUT-D6-L30
SUT
6
30
0.85
12.80
10.5
25.14
2.394
SUT-D6-L35
SUT
6
35
0.90
16.70
12.2
31.24
2.561
SUT-D6-L40
SUT
6
40
0.90
16.80
14.0
35.57
2.541
SUT-D6-L45
SUT
6
45
1.00
27.80
15.8
43.01
2.722
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SUG - 圆线压缩弹簧-弹簧常数4.9~29.4
上隆SAMLO
28.06.2023
SRB - 矩形压缩弹簧-中轻载型
上隆SAMLO
28.06.2023
LBSBB - 弹簧/氮气弹簧-压缩弹簧·外径基准不锈钢型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SUW - 圆线压缩弹簧-弹簧常数1.5~3.9
上隆SAMLO
24.03.2023
弹簧 - 标准指南大师
三益精工
20.10.2021
SUM - 圆线压缩弹簧-弹簧常数0.5~2.9
上隆SAMLO
24.03.2023
YBSWP - 压缩弹簧-滚珠滑套用
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表