SUS2080B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2080
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2080/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2080b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANASUS2080B101/2D21_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=SUS2080B},{NOT=10 1/2},{NOT1=101/2},{NOTX=21.000},{DP=172.346},{DO=184},{MATC=},{SD=21.0},{SDMIN=21.000},{SDMAX=63.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=93.0},{BDMAX=93.000},{BL=40.0},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
KEYAV
Key allowance (width)
[mm]
KEYAV2
Key allowance (depth)
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA2080B91/2D21
SUS2080B
9 1/2
156.452
167
140.57
140.04
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2080B101/2D21
SUS2080B
10 1/2
172.346
184
156.47
155.98
14.6
Induction hardening
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2080B111/2D27
SUS2080B
11 1/2
188.290
200
172.41
171.97
14.6
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2080B12D27
SUS2080B
12
196.276
208
180.40
180.40
14.6
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA2080B121/2D27
SUS2080B
12 1/2
204.270
216
188.39
187.99
14.6
None
W : Welding type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성