SUS2060B - with Keyway & Tapped holes
KANA (Katayama Chain)
Sprockets
Chain No.2060
Un-finished sprocket (Stainless)
B Type
Powered by
CAD모델 선택
{kana/sprockets/chain_no_2060/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2060b_keyway_tapped_holes.prj},{NB=KANA_SUS2060B101/2D17_K-_0-N/A_(H 740 0 0 N/A N/A)},{TYPE=SUS2060B},{NOT=10 1/2},{NOT1=101/2},{NOTX=21.000},{DP=129.26},{DO=138},{MATC=},{SD=17.0},{SDMIN=17.000},{SDMAX=55.000},{SDAS=H},{SDAC=7},{BD=83.0},{BDMAX=83.000},{BL=40.0},{BLMAX=40.000},{AA=0},{KEY=},{KEYAS=N/A},{KEYAC=N/A},{THP=},{M=N/A},{NOTHP=0},{A=0.0},{ATH=0},{SURFT=},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NOT
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
Pitch dia
[mm]
DO
Outer dia
[mm]
DC
Teeth bottom dia
[mm]
DC2
Caliper dia
[mm]
T
Width of teeth
[mm]
MAT
Hardeningtempering
ⁿ/ₐ
MATC
Comments for hardeningtempering
ⁿ/ₐ
SHAPE
Shape of sproket
ⁿ/ₐ
SDAV
Bore allowance
[μm]
GD
Dia of slit
[mm]
S
Width of slit
[mm]
KEYAV
Key allowance (width)
[mm]
KEYAV2
Key allowance (depth)
[mm]
CAUTION
Caution
ⁿ/ₐ
KANA_SUS2060B91/2D17
SUS2060B
9 1/2
117.34
126
105.43
105.03
11.7
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS2060B101/2D17
SUS2060B
10 1/2
129.26
138
117.35
116.99
11.7
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS2060B111/2D17
SUS2060B
11 1/2
141.22
150
129.31
128.98
11.7
None
C : Cutting type
0/+18
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
KANA_SUS2060B121/2D19
SUS2060B
12 1/2
153.20
162
141.29
140.99
11.7
None
C : Cutting type
0/+21
0.0
0.0
N/A
-
The tooth profile in the ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성