SUS2060B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2060
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2060/un_finished_sprocket_stainless/b_type/sus2060b.prj},{NB=SUS2060B10 1/2_()},{TYPE=SUS2060B},{NOT=10 1/2},{NOT1=101/2},{NOTX=21.000},{DP=129.26},{DO=138},{MATC=},{SD=16},{SURFT=},{BD=83},{BL=40},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
SUS2060B91/2
SUS2060B
9 1/2
117.34
126
105.43
105.03
11.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS2060B101/2
SUS2060B
10 1/2
129.26
138
117.35
116.99
11.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS2060B111/2
SUS2060B
11 1/2
141.22
150
129.31
128.98
11.7
无
C : 切削规格
16
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
SUS2060B121/2
SUS2060B
12 1/2
153.20
162
141.29
140.99
11.7
无
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表