카탈로그: Nansin
생성됨: 11.13.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nansin
SU-SEL S-2 Stopper
Nansin
Stainless Caster
SU-SEL S-2
Powered by
CAD모델 선택
{nansin/stainless_caster/su_sel_s2/su_sel_s2_asmtab.prj},{NB=SU-SEL-65 NL S-2},{ORDERNO=SU-SEL-65 NL S-2},{WM=Nylon, White},{AL=400},{AL2=41},{SF=4.20},{TSF=8.40},{D=65},{WW=20},{H=85},{T=M12 x P1.75},{L=14},{M=19},{TR=(R73)},{E=25},{SNR=B},{BODY=65},{PLATE=65},{STEM=65},{SPLATE=65},{STOPPER=65},{WHEEL=65NL},{VER=1},{PPATH=parts/su_sel_s2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
WM
Wheel Material
ⁿ/ₐ
AL
Allowable Load
[N]
AL2
Allowable Load
[kgf]
SF
Starting Force
[daN]
TSF
Turning Starting Force
[daN]
D
Wheel Diameter
[mm]
WW
Wheel Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Stem diameter
ⁿ/ₐ
L
Stem length
[mm]
M
Opposite side of the mounting nut part
[mm]
TR
Turning Radius
[mm]
E
Eccentricity
[mm]
SNR
Spanner (Option)
[mm]
SU-SEL-65 RL S-2
SU-SEL-65 RL S-2
Rubber
350
36
7.35
15.75
65
20
85
M12 x P1.75
14
19
(R73)
25
B
SU-SEL-65 TP S-2
SU-SEL-65 TP S-2
Elastomer
400
41
4.80
14.40
65
21
85
M12 x P1.75
14
19
(R73)
25
B
SU-SEL-65 NL S-2
SU-SEL-65 NL S-2
Nylon, White
400
41
4.20
8.40
65
20
85
M12 x P1.75
14
19
(R73)
25
B
SU-SEL-75 RL S-2
SU-SEL-75 RL S-2
Rubber
400
41
8.40
18.00
75
20
97
M12 x P1.75
14
21
(R80)
30
B
SU-SEL-75 TP S-2
SU-SEL-75 TP S-2
Elastomer
400
41
10.80
25.20
75
21
97
M12 x P1.75
14
21
(R80)
30
B
SU-SEL-75 NL S-2
SU-SEL-75 NL S-2
Nylon, White
400
51
5.25
10.50
75
20
97
M12 x P1.75
14
21
(R80)
30
B
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성