Straight Running Plastic Table Top Chain with Rubber Top - HF821 Series
LILAI Chain
Plastic Table Top Chain With Rubber Top
HF821 Series Double hinge plate
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/pcwr/hf821_shc/hf821_shc_asmtab.prj},{NB=HF821-K1800},{SERIES=HF821},{SERIESX=K1800},{PN=Straight Running Plastic Table Top Chain with Rubber Top},{APPLICATION=Suitable for the bottles, cans conveying in food, and beverage industry.},{MATERIAL=POM. Color:coffee,Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Φ6.3mm Stainless steel},{CL=POM is 2680N/M},{REMARK=One meter = 26 pieces},{W=457.2},{WEIGHT=4.25},{Q=136.7},{BR=50},{A=27.2},{WL=2680},{D=50},{CPM=POM+TPE},{P=38.1},{M=136.5},{L=8.00},{H=14.30},{E=6.3},{T=4.8},{S=4.1},{V=16.0},{Z=30.0},{RD=40.0},{GC=140.0},{LOAD=Working load (25°C) 1230N,Max.length 12m},{PPATH=assembly/hf821_shc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CN
Chain model
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
CL
Chain Load (25°C)
ⁿ/ₐ
REMARK
Remark
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
Q
[mm]
BR
Backflex radius
[mm]
HF821-K1800
HF821-K1800
Straight Running Plastic ...
Suitable for the bottles,...
POM. Color:coffee,Work te...
Φ6.3mm Stainless steel
POM is 2680N/M
One meter = 26 pieces
457.2
4.25
136.7
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성