您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
STCF - 轴承固定环-止动螺丝型
上隆SAMLO
固定环
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/shaft_collars/stcf.prj},{NB=STCF-D15-A18},{TYPECODE=STCF},{D=15},{A=18},{E=25},{B=10.0},{T=8.5},{C=0.5},{M=M5},{CATALOG=stcf.jpg},{MX=5},{ML=4},{PPATH=stcf/assmblies/stcf_asmtbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
STCF-D6-A8
STCF
6
8
15
8.0
7.0
0.5
M4
STCF-D8-A11
STCF
8
11
16
10.0
8.5
0.5
M4
STCF-D10-A13
STCF
10
13
18
10.0
8.5
0.5
M4
STCF-D12-A15
STCF
12
15
22
10.0
8.5
0.5
M5
STCF-D15-A18
STCF
15
18
25
10.0
8.5
0.5
M5
STCF-D17-A20
STCF
17
20
27
10.0
8.5
0.5
M5
STCF-D20-A23
STCF
20
23
32
12.0
10.0
0.5
M6
STCF-D25-A28
STCF
25
28
42
12.0
10.0
0.5
M6
STCF-D30-A33
STCF
30
33
45
15.5
13.0
1.0
M8
STCF-D35-A38
STCF
35
38
50
15.5
13.0
1.0
M8
STCF-D40-A43
STCF
40
43
60
17.5
15.0
1.0
M10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
BN 866 - Adjusting rings light range without set screw (VSM 15210), plain
Bossard Catalog
31.10.2023
STCJ - 轴承固定环-开口型
上隆SAMLO
27.07.2022
GN 705 - Set collars, Type A, Grub screw with slot ISO 7434 (DIN 553)
Ganter
12.04.2024
GN 705 - Set collars,Type E, Grub screw with internal hexagon DIN 914
Ganter
12.04.2024
BOX-MSSK, BOX-MSSU - (盒装销售) 内六角止动螺丝-凹头型
Misumi
29.05.2023
CSM-19 to CSM-28 - Set Screw Collars - 3mm to 32mm Commercial Bores - Cold ...
WMBerg
06.06.2023
STCA - 固定环-止动螺丝型
上隆SAMLO
27.07.2022
DIN 703-STELLR-STVZ - 符合撤回标准DIN703的套圈,镀锌钢板
MÄDLER
26.04.2024
DIN 703-STELLR-RF - 根据撤销的标准DIN703,不锈钢的套圈
MÄDLER
26.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表