StarQuick Quick delivery / Shape A
Mitsuboshi Belting
Trapezoidal Tooth
T10, StarQuick (Quick delivery)
Belt witdh 15mm : StarQuick (Quick delivery)
Powered by
CAD모델 선택
{mitsuboshi/trapezoidal_tooth/t10_starquick_q_d/belt_width_15mm_starquick_q_d/starquick_shape_a.prj},{NB=S1-T10-15-22AF-12T0K_(12)},{STDST=Standard stock item},{TYPE=T10},{NT=22},{NW=15},{S=A},{MS=S1},{FL=F},{SD=12},{KW=K},{TH=T0},{ATTENTION=About StarQuick},{PD=70.03},{OD=68.15},{W=17},{H=2.5},{LA=22},{FT=1.6},{F=74},{M=53},{FD=68.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
ATTENTION
Attention
ⁿ/ₐ
T
Tap size
[mm]
PD
Pitch Diameter
[mm]
OD
Outside Diameter
[mm]
W
Tooth width
[mm]
H
Width of step for the flange
[mm]
LA
Pulley width
[mm]
F
Flange outer diameter
[mm]
M
Flange inner diameter
[mm]
S1-T10-15-12AF-08T0X
T10
12
15
A
-
-
38.20
36.35
17
2.5
22
43
28
S1-T10-15-14AF-10T0K
T10
14
15
A
-
-
44.56
42.70
17
2.5
22
47
34
S1-T10-15-15AF-10T0K
T10
15
15
A
-
-
47.75
45.90
17
2.5
22
51
36
S1-T10-15-16AF-10T0K
T10
16
15
A
-
-
50.93
49.05
17
2.5
22
57
41
S1-T10-15-18AF-12T0K
T10
18
15
A
-
-
57.30
55.45
17
2.5
22
61
41
S1-T10-15-20AF-12T0K
T10
20
15
A
-
-
63.66
61.80
17
2.5
22
69
50
S1-T10-15-22AF-12T0K
T10
22
15
A
-
-
70.03
68.15
17
2.5
22
74
53
S1-T10-15-24AF-12T0K
T10
24
15
A
-
-
76.39
74.55
17
2.5
22
83
63
S1-T10-15-25AF-12T0K
T10
25
15
A
-
-
79.58
77.70
17
2.5
22
86
66
S1-T10-15-26AF-12T0K
T10
26
15
A
-
-
82.76
80.90
17
2.5
22
86
66
S1-T10-15-28AF-12T0K
T10
28
15
A
-
-
89.13
87.25
17
2.5
22
93
75
S1-T10-15-30AF-12T0K
T10
30
15
A
-
-
95.49
93.65
17
2.5
22
99
78
S1-T10-15-32AF-14T0K
T10
32
15
A
-
-
101.86
100.00
17
2.5
22
105
84
S1-T10-15-36AF-14T0K
T10
36
15
A
-
-
114.59
112.75
17
2.5
22
118
90
S1-T10-15-40AF-14T0K
T10
40
15
A
-
-
127.32
125.45
17
2.5
22
131
101
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성