피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
中文
English
Standard type
ORIENTALMOTOR Co.,Ltd.
Make a Selection from the Product Tree.
Stepping Motors
Stepping Motor and Driver Package alpha STEP
AZ Series DC Power Supply Input
Pulse Input Type
Powered by
CAD모델 선택
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/alpha_step/az_series_dc/pulse_input_type/dc_pi_motor.prj},{NB=AZ46AK-1},{CNSORDERNO1=AZ46AK},{SERIES=AZ Series DC Power Supply Input},{TP=Standard Type},{SZ=42},{LC=70},{SHAFT=Single Shaft},{VT=24/48 VDC},{CL=1},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Product Name
ⁿ/ₐ
SERIES
Series Name
ⁿ/ₐ
TP
Type
ⁿ/ₐ
SZ
Motor Frame Size
[mm]
LC
Motor Case Length
[mm]
SHAFT
Motor Shaft Type
ⁿ/ₐ
VT
Power Supply Voltage
ⁿ/ₐ
AZ14AK-1
AZ14AK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type
20
50
Single Shaft
24 VDC
AZ15AK-1
AZ15AK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type
20
60
Single Shaft
24 VDC
AZ24AK-1
AZ24AK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type
28
54.5
Single Shaft
24 VDC
AZ26AK-1
AZ26AK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type
28
74
Single Shaft
24 VDC
AZ46AK-1
AZ46AK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type
42
70
Single Shaft
24/48 VDC
AZ46MK-1
AZ46MK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type with Electr...
42
101
Single Shaft
24/48 VDC
AZ66AK-1
AZ66AK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type
60
72
Single Shaft
24/48 VDC
AZ66MK-1
AZ66MK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type with Electr...
60
118
Single Shaft
24/48 VDC
AZ69AK-1
AZ69AK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type
60
97.5
Single Shaft
24/48 VDC
AZ69MK-1
AZ69MK-1
AZ Series DC Power Supply...
Standard Type with Electr...
60
143.5
Single Shaft
24/48 VDC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성