카탈로그: Steinel Normalien
생성됨: 04.02.2019
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 9.1
Steinel Normalien
ST 3569 - Die sets, 4 guide pillars, with sliding guide, bronze coating
Steinel Normalien
1 Die sets made of steel
Powered by
CAD모델 선택
{steinel/saulengestelleausstahl_1/st_3569_assmtab.prj},{NB=ST3569.500X315.3},{BESTNR=ST3569.500X315.3},{A=500},{B=315},{A1=330},{B1=145},{C1=50},{C2=40},{C4=45},{C5=70},{D5=66},{E1=400},{E2=215},{E4=403},{D1=38},{D2=40},{L=200},{D3=58},{PPATH=st_3569_sch.prj},{WG=122.200},{FUNC=Blanking, Forming, Guiding}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
B
Width
[mm]
A1
Length
[mm]
B1
Width
[mm]
C1
Height
[mm]
C2
Height
[mm]
C4
Height
[mm]
C5
Height
[mm]
D5
Diameter
[mm]
E1
Length
[mm]
E2
Width
[mm]
E4
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
L
Height
[mm]
D3
[mm]
WG
Weight
[kg]
ST3569.160X160
ST3569.160X160
160
160
60
60
32
32
20
36
40
100
100
103
19
20
160
32
15.600
ST3569.200X200.1
ST3569.200X200.1
200
200
70
70
40
40
37
57
48
120
120
123
24
25
180
40
28.900
ST3569.200X200.2
ST3569.200X200.2
200
200
70
70
32
40
37
57
48
120
120
123
24
25
180
40
26.100
ST3569.200X200.3
ST3569.200X200.3
200
200
70
70
40
32
37
57
48
120
120
123
24
25
180
40
26.100
ST3569.200X200.4
ST3569.200X200.4
200
200
70
70
32
32
37
57
48
120
120
123
24
25
180
40
23.300
ST3569.250X200.1
ST3569.250X200.1
250
200
120
70
40
40
37
57
48
170
120
173
24
25
180
40
35.400
ST3569.250X200.2
ST3569.250X200.2
250
200
120
70
32
40
37
57
48
170
120
173
24
25
180
40
31.900
ST3569.250X200.3
ST3569.250X200.3
250
200
120
70
40
32
37
57
48
170
120
173
24
25
180
40
31.900
ST3569.250X200.4
ST3569.250X200.4
250
200
120
70
32
32
37
57
48
170
120
173
24
25
180
40
28.500
ST3569.250X250.1
ST3569.250X250.1
250
250
120
120
40
40
37
57
48
170
170
173
24
25
180
40
43.600
ST3569.250X250.2
ST3569.250X250.2
250
250
120
120
32
40
37
57
48
170
170
173
24
25
180
40
39.300
ST3569.250X250.3
ST3569.250X250.3
250
250
120
120
40
32
37
57
48
170
170
173
24
25
180
40
39.300
ST3569.250X250.4
ST3569.250X250.4
250
250
120
120
32
32
37
57
48
170
170
173
24
25
180
40
35.100
ST3569.315X200.1
ST3569.315X200.1
315
200
165
50
50
50
45
63
56
225
110
228
30
32
200
48
55.600
ST3569.315X200.2
ST3569.315X200.2
315
200
165
50
40
50
45
63
56
225
110
228
30
32
200
48
50.600
ST3569.315X200.3
ST3569.315X200.3
315
200
165
50
50
40
45
63
56
225
110
228
30
32
200
48
50.600
ST3569.315X200.4
ST3569.315X200.4
315
200
165
50
40
40
45
63
56
225
110
228
30
32
200
48
45.600
ST3569.315X250.1
ST3569.315X250.1
315
250
165
100
50
50
45
63
56
225
160
228
30
32
200
48
68.000
ST3569.315X250.2
ST3569.315X250.2
315
250
165
100
40
50
45
63
56
225
160
228
30
32
200
48
61.000
ST3569.315X250.3
ST3569.315X250.3
315
250
165
100
50
40
45
63
56
225
160
228
30
32
200
48
61.000
ST3569.315X250.4
ST3569.315X250.4
315
250
165
100
40
40
45
63
56
225
160
228
30
32
200
48
55.000
ST3569.315X315.1
ST3569.315X315.1
315
315
165
165
50
50
45
63
56
225
225
228
30
32
200
48
85.200
ST3569.315X315.2
ST3569.315X315.2
315
315
165
165
40
50
45
63
56
225
225
228
30
32
200
48
77.000
ST3569.315X315.3
ST3569.315X315.3
315
315
165
165
50
40
45
63
56
225
225
228
30
32
200
48
77.000
ST3569.315X315.4
ST3569.315X315.4
315
315
165
165
40
40
45
63
56
225
225
228
30
32
200
48
68.600
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성