目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
ST - 梭动阀/双压阀
SHAKO
控件元件
其他阀类及辅助元件
ST-梭动阀/双压阀
Powered by
CAD模型選擇
{shako/valves/related_valve/st/st.prj},{NB=ST-01},{TYPE=ST:Shuttle Valves},{R=01:1/8''},{R2=9.728},{N=},{A=25},{B=40},{C=16},{D=8},{E=25.4},{F=19.5},{G=φ4.3},{T2=9.0},{G1=4.3}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
TYPE
机型
ⁿ/ₐ
R
配管尺寸
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
ST-01
ST:梭动阀
01:1/8''
25
40
16
8
25.4
19.5
φ4.3
ST-02
ST:梭动阀
02:1/4''
35
52
22
11
35.0
25.0
φ5.5
STH-01
STH:双压阀
01:1/8''
25
40
16
8
25.4
19.4
φ4.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表