SSHAR - 中空螺絲(止付 內六角)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
中空螺絲
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/hollow-screws/sshar.prj},{NB=SSHAR4-10-SS},{TYPE=SSHAR},{MA=SS},{QU=7930},{MXP=M4x0.7},{M=4},{L=10},{D=2.0},{D1=1.5},{B=2.0},{DAY=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
SSHAR3-6-SS
SSHAR3-6-SS
YES
3
6
SSHAR3-8-SS
SSHAR3-8-SS
YES
3
8
SSHAR3-10-SS
SSHAR3-10-SS
YES
3
10
SSHAR3-12-SS
SSHAR3-12-SS
YES
3
12
SSHAR3-15-SS
SSHAR3-15-SS
YES
3
15
SSHAR4-6-SS
SSHAR4-6-SS
YES
4
6
SSHAR4-8-SS
SSHAR4-8-SS
YES
4
8
SSHAR4-10-SS
SSHAR4-10-SS
YES
4
10
SSHAR5-10-SS
SSHAR5-10-SS
YES
5
10
SSHAR5-12-SS
SSHAR5-12-SS
YES
5
12
SSHAR5-15-SS
SSHAR5-15-SS
YES
5
15
SSHAR5-20-SS
SSHAR5-20-SS
YES
5
20
SSHAR6-20-SS
SSHAR6-20-SS
YES
6
20
SSHAR8-15-SS
SSHAR8-15-SS
YES
8
15
SSHAR10-30-SS
SSHAR10-30-SS
YES
10
30
SSHAR10-40-SS
SSHAR10-40-SS
YES
10
40
SSHAR12-25-SS
SSHAR12-25-SS
YES
12
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表