카탈로그: HPS International
생성됨: 27.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
HPS International
SS.FE.DSR - Stainless stell female double swivel ring
HPS International
LIFTING
SWIVEL RINGS
Powered by
CAD모델 선택
{hp_systems/lifting/swivel_rings/ss_fe_dsr.prj},{NB=SS.FE.DSR M20_0},{REF=SS.FE.DSR M20},{ROT=0},{WLL=1.6 T0},{SF=5},{DIA=M20 (x2.5)},{L=47},{TT=100 N.m},{S=45},{A=62},{B=55},{C=60},{D=83},{E=55},{F=25},{G=117},{WEI=2.6},{CNSMASSEXACT=2.60},{PPATH=ss_fe_dsr/ss_fe_dsr_asmtpl.prj},{INFO=INFO},{DEEPLINK=SS.FE.DSR M20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
WLL
Working load limit
ⁿ/ₐ
SF
Safety factor
ⁿ/ₐ
DIA
Diameter
ⁿ/ₐ
L
maxi
[mm]
TT
Tightening torque
[N.m]
S
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
SS.FE.DSR M8
SS.FE.DSR M8
0.3 T0
5
M8 (x1.25)
43
6 N.m
30
43
42
45
54
38
17
76
0.90
SS.FE.DSR M10
SS.FE.DSR M10
0.5 T0
5
M10 (x1.5)
43
10 N.m
30
43
42
45
54
38
17
76
0.90
SS.FE.DSR M12
SS.FE.DSR M12
0.8 T0
5
M12 (x1.75)
43
15 N.m
30
43
42
45
54
38
17
76
0.90
SS.FE.DSR M14
SS.FE.DSR M14
1 T0
5
M14 (x2)
43
30 N.m
30
43
42
45
54
38
17
76
0.90
SS.FE.DSR M16
SS.FE.DSR M16
1.5 T0
5
M16 (x2)
43
50 N.m
30
43
42
45
54
38
17
76
0.90
SS.FE.DSR M18
SS.FE.DSR M18
1.5 T0
5
M18 (x2.5)
47
70 N.m
45
62
55
60
83
55
25
117
2.60
SS.FE.DSR M20
SS.FE.DSR M20
1.6 T0
5
M20 (x2.5)
47
100 N.m
45
62
55
60
83
55
25
117
2.60
SS.FE.DSR M22
SS.FE.DSR M22
2 T0
5
M22 (x2.5)
47
120 N.m
45
62
55
60
83
55
25
117
2.60
SS.FE.DSR U516
SS.FE.DSR U516
300 LBS
5
UNC 5/16-18
45
7 F.L
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
SS.FE.DSR U038
SS.FE.DSR U038
750 LBS
5
UNC 3/8-16
45
8 F.L
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
SS.FE.DSR U050
SS.FE.DSR U050
1500 LBS
5
UNC 1/2-13
45
12 F.L
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
SS.FE.DSR U058
SS.FE.DSR U058
3000 LBS
5
UNC 5/8-11
45
40 F.L
20
45
42
45
54
38
17
76
0.90
SS.FE.DSR U075
SS.FE.DSR U075
3500 LBS
5
UNC 3/4-10
62
80 F.L
24
62
55
60
83
55
25
117
2.60
SS.FE.DSR U078
SS.FE.DSR U078
4000 LBS
5
UNC 7/8-9
62
100 F.L
24
62
55
60
83
55
25
117
2.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SN1596 - Safety ring bolt
STRACK
14.03.2023
FE.DSR - Female double swivel ring, GRADUP
HPS International
28.01.2020
BN 33063 - Threaded rod metric thread (DIN 975), 4.6 / 4.8, hot dip galvani...
Bossard Catalog
31.10.2023
Blindstopfen Sechskant
Hugro
23.12.2021
DIN 443 A - Sealing push-in caps, form A
Fabory
13.02.2023
Rubber caps - Accessories
NORO
09.03.2023
GN 576 - Hub cap
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성