카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/P - Cast iron solid wheels, swivel top plate bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
69 - CAST IRON SOLID WHEELS
Cast iron solid wheels, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie69/69p/srp_p_asmtab.prj},{NB=697506},{BR=1},{COD=697506},{WT=CB},{D=200},{F=45},{H=250},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{LC=750},{DD=20},{L1=85},{COD1=697506},{COD2=698506},{L=60},{VER=2},{DFA=12},{W=5.81},{INFO=Technical description},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
697603
697603
CB
125
40
161
100x85
80x60
9
48
350
1.96
697504
697504
CB
150
45
200
140x110
105x80
11
70
750
4.16
697506
697506
CB
200
45
250
140x110
105x80
11
70
750
5.81
696203
696203
CC
125
40
161
100x85
80x60
9
48
350
2.75
696204
696204
CC
150
50
200
140x110
105x80
11
70
750
4.81
696206
696206
CC
200
50
250
140x110
105x80
11
70
750
6.11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성