카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Standard rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=534709},{COD=534709},{WT=CB},{D=280},{BR=1},{DX=280},{F=60.0},{H=311},{AXB=200x160},{AAXBB=160x120},{EE=14},{E=87},{O=MIN},{LC=390},{DD=25},{L1=110},{L=90},{DFA=12},{TG=0},{W=7.35},{INFO=Technical description},{VER=MIN},{TG1=0, 'No'},{BRX= 1, 'SRP/NL', 2, 'SF/NL'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
COD
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
535001
535001
CB
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
65
0.69
535002
535002
CB
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
80
0.82
535003
535003
CB
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
130
1.18
535004
535004
CB
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
150
1.27
535011
535011
CB
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
170
1.40
535012
535012
CB
160
40.0
187
100x85
80x60
9
50
180
1.75
535010
535010
CB
160
40.0
199
140x110
105x80
11
56
180
2.44
535005
535005
CB
180
45.0
219
140x110
105x80
11
56
200
2.78
535006
535006
CB
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
230
3.25
535007
535007
CB
225
50.0
263
140x110
105x80
11
56
250
3.67
534708
534708
CB
250
60.0
296
200x160
160x120
14
87
300
6.66
534709
534709
CB
280
60.0
311
200x160
160x120
14
87
390
7.35
535101
535101
CR
80
25.0
107
100x85
80x60
9
40
65
0.70
535102
535102
CR
100
30.0
128
100x85
80x60
9
35
80
0.84
535103
535103
CR
125
37.5
156
100x85
80x60
9
37
130
1.21
535104
535104
CR
140
37.5
177
100x85
80x60
9
34
150
1.34
535111
535111
CR
150
40.0
182
100x85
80x60
9
34
170
1.45
535112
535112
CR
160
40.0
187
100x85
80x60
9
50
180
1.81
535110
535110
CR
160
40.0
199
140x110
105x80
11
56
180
2.50
535105
535105
CR
180
45.0
219
140x110
105x80
11
56
200
2.85
535106
535106
CR
200
50.0
240
140x110
105x80
11
56
230
3.31
535107
535107
CR
225
50.0
263
140x110
105x80
11
56
250
3.93
534908
534908
CR
250
60.0
296
200x160
160x120
14
87
300
6.56
534909
534909
CR
280
60.0
311
200x160
160x120
14
87
390
7.27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성