카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73AE -
Elastic rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73ae/73ae_nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=735006AE},{BR=1},{COD=735006AE},{D=200},{WT=CB},{F=48},{H=240},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=735006AE},{COD2=735102AE},{COD3=735206AE},{L=60},{DFA=12},{W=2.46},{INFO=Technical description},{VER=6},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
735002AE
735002AE
100
CB
36
128
100x85
80x60
9
35
150
0.76
735003AE
735003AE
125
CB
36
156
100x85
80x60
9
37
200
1.03
735004AE
735004AE
160
CB
48
198
140x110
105x80
11
56
300
2.04
735006AE
735006AE
200
CB
48
240
140x110
105x80
11
56
300
2.46
735602AE
735602AE
100
CC
36
128
100x85
80x60
9
35
150
0.87
735603AE
735603AE
125
CC
36
156
100x85
80x60
9
37
200
1.06
735604AE
735604AE
160
CC
48
198
140x110
105x80
11
56
300
2.26
735606AE
735606AE
200
CC
48
240
140x110
105x80
11
56
300
2.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성