카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL - Standard rubber wheels, swivel bolt hole bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Light duty
53 - STANDARD RUBBER WHEELS, PRESSED STEEL DISCS
Standard rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_light_duty/serie53/53nl/srfp_nl_asmtab.prj},{NB=537706},{BR=4},{COD=537706},{WT=CB},{D=200},{F=50.0},{H=236},{G=102},{C=20},{E=56},{O=156},{LC=230},{DD=20},{L1=80},{COD1=527706},{COD2=525606},{L=60},{DFA=12},{TG=0},{W=3.16},{INFO=Technical description},{VER=6},{TG1=0, 'No', 1, 'Yes'},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
537701
537701
CB
80
25.0
107
73
12
40
65
0.61
537702
537702
CB
100
30.0
128
73
12
35
80
0.74
537703
537703
CB
125
37.5
156
73
12
37
130
1.09
537704
537704
CB
140
37.5
177
73
12
34
150
1.23
537711
537711
CB
150
40.0
182
73
12
34
170
1.35
537710
537710
CB
160
40.0
193
102
20
56
180
1.78
537705
537705
CB
180
45.0
214
102
20
56
200
2.66
537706
537706
CB
200
50.0
236
102
20
56
230
3.16
537901
537901
CR
80
25.0
107
73
12
40
65
0.63
537902
537902
CR
100
30.0
128
73
12
35
80
0.76
537903
537903
CR
125
37.5
156
73
12
37
130
1.12
537904
537904
CR
140
37.5
177
73
12
34
150
1.26
537911
537911
CR
150
40.0
182
73
12
34
170
1.38
537910
537910
CR
160
40.0
193
102
20
56
180
1.85
537905
537905
CR
180
45.0
214
102
20
56
200
2.73
537906
537906
CR
200
50.0
236
102
20
56
230
3.22
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성