您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 上隆SAMLO
Created: 09.03.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
上隆SAMLO
SRE - 矩形压缩弹簧-重载型
上隆SAMLO
弹簧
Powered by
CAD模型選擇
{samlo/springs/sre.prj},{NB=SRE-D20-L65},{TYPECODE=SRE},{D=20},{L=65},{D0=10.0},{SL=50.3},{SC=121.0},{S1=10.4},{N1=1254},{S2=11.7},{N2=1411},{S3=13.0},{N3=1568},{CATALOG=sre.jpg},{P=5.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYPECODE
类型码
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
D0
ⁿ/ₐ
SL
压紧长度
ⁿ/ₐ
SC
弹簧常数
ⁿ/ₐ
S1
位移量S=Lx16%(使用次数100万次)
[mm]
N1
负载(S=Lx16% 使用次数100万次)
[N]
S2
位移量S=Lx18%(使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
N2
负载(S=Lx18% 使用次数50万次)
ⁿ/ₐ
S3
位移量S=Lx20%(使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
N3
负载(S=Lx20% 使用次数30万次)
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
SRE-D8-L20
SRE
8
20
4.0
15.9
80.8
3.2
258
3.6
291
4.0
323
5.000
SRE-D8-L25
SRE
8
25
4.0
19.4
64.6
4.0
258
4.5
291
5.0
323
5.000
SRE-D8-L30
SRE
8
30
4.0
23.2
53.8
4.8
258
5.4
291
6.0
323
5.000
SRE-D8-L35
SRE
8
35
4.0
27.1
46.1
5.6
258
6.3
291
7.0
323
5.000
SRE-D8-L40
SRE
8
40
4.0
31.0
40.4
6.4
258
7.2
291
8.0
323
5.000
SRE-D8-L45
SRE
8
45
4.0
34.8
35.9
7.2
258
8.1
291
9.0
323
5.000
SRE-D8-L50
SRE
8
50
4.0
38.7
32.3
8.0
258
9.0
291
10.0
323
5.000
SRE-D8-L55
SRE
8
55
4.0
42.6
29.4
8.8
258
9.9
291
11.0
323
5.000
SRE-D8-L60
SRE
8
60
4.0
46.4
26.9
9.6
258
10.8
291
12.0
323
5.000
SRE-D8-L65
SRE
8
65
4.0
50.3
24.8
10.4
258
11.7
291
13.0
323
5.000
SRE-D8-L70
SRE
8
70
4.0
54.2
23.1
11.2
258
12.6
291
14.0
323
5.000
SRE-D8-L75
SRE
8
75
4.0
58.1
21.5
12.0
258
13.5
291
15.0
323
5.000
SRE-D8-L80
SRE
8
80
4.0
61.9
20.2
12.8
258
14.4
291
16.0
323
5.000
SRE-D10-L20
SRE
10
20
5.0
15.5
110.0
3.2
353
3.6
397
4.0
441
5.000
SRE-D10-L25
SRE
10
25
5.0
19.4
88.2
4.0
353
4.5
397
5.0
441
5.000
SRE-D10-L30
SRE
10
30
5.0
23.2
73.5
4.8
353
5.4
397
6.0
441
5.000
SRE-D10-L35
SRE
10
35
5.0
27.1
63.0
5.6
353
6.3
397
7.0
441
5.000
SRE-D10-L40
SRE
10
40
5.0
31.0
55.1
6.4
353
7.2
397
8.0
441
5.000
SRE-D10-L45
SRE
10
45
5.0
34.8
49.0
7.2
353
8.1
397
9.0
441
5.000
SRE-D10-L50
SRE
10
50
5.0
38.7
44.1
8.0
353
9.0
397
10.0
441
5.000
SRE-D10-L55
SRE
10
55
5.0
42.6
40.1
8.8
353
9.9
397
11.0
441
5.000
SRE-D10-L60
SRE
10
60
5.0
46.4
36.8
9.6
353
10.8
397
12.0
441
5.000
SRE-D10-L65
SRE
10
65
5.0
50.3
33.9
10.4
353
11.7
397
13.0
441
5.000
SRE-D10-L70
SRE
10
70
5.0
54.2
31.5
11.2
353
12.6
397
14.0
441
5.000
SRE-D10-L75
SRE
10
75
5.0
58.1
29.4
12.0
353
13.5
397
15.0
441
5.000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
241.14. - 专用螺栓压力弹簧, SF, 标志颜色绿, DIN ISO 10243
FIBRO
21.07.2023
24-719 - Compression Spring for Economy T-Slot Nuts
IPS
03.02.2023
LN05BW - 矩形弹簧 - 超重负载弹簧·棕色
HEFA
01.06.2024
LAWH - 弹簧/氮气弹簧-矩形弹簧-重载荷弹簧(绿色)
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
SRD - 矩形压缩弹簧-中重载型
上隆SAMLO
24.03.2023
Compression Spring - according to DIN and other standards
Febrotec
16.05.2024
CD - Compression spring - DIN 2095 - Stainless steel piano wire
HPC
03.08.2023
HSPR - Clamp Springs - Steel
Harcourt
02.04.2024
RHGO Ø 16 - Heavy duty die springs
Royme
08.03.2023
RMHR Ø 19 - Medium heavy duty die springs
Royme
08.03.2023
RXHG Ø 38 - Extra heavy duty die springs
Royme
08.03.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表