Kettenrad - 1/2 x 5/16" aus rostfreiem Stahl, für Rollenkette nach DIN 8187 - ISO/R 606
Ketten Fuchs
Kettenräder
Kettenräder aus rostfreiem Stahl
Powered by
CAD模型選擇
{ketten_fuchs/kettenraeder/kettenraeder-aus-rostfreiem-stahl/kettenrad_1_2_5_16_08_b1.prj},{NB=Einfachkettenrad 1/2 x 5/16, fuer Rollenkette nach DIN 8187 aus rostfreiem Stahl 341-240-018},{IDNR=},{Z=18},{DE=78.0},{DP=73.14},{DM=56},{D1=12},{A=28},{T=12.700},{ZX=018}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
Z
Zähnezahl
ⁿ/ₐ
DE
Abmessungen
[mm]
DP
Abmessungen
[mm]
DM
Abmessungen
[mm]
D1
Abmessungen
[mm]
A
Abmessungen
[mm]
R3
Zahnkopfrundung
[mm]
C
Breite der Rundung
[mm]
B1
Zahnkranzbreite
[mm]
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-012
12
53.0
49.07
33
10
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-013
13
57.9
53.06
37
10
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-015
15
65.9
61.09
45
10
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-016
16
69.9
65.10
50
12
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-017
17
74.0
69.11
52
12
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-018
18
78.0
73.14
56
12
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-019
19
82.0
77.16
60
12
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-020
20
86.0
81.19
64
12
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-021
21
90.0
85.22
68
12
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-023
23
98.0
93.27
70
14
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-025
25
106.2
101.33
70
14
28
13.0
1.3
7.2
Einfach-Kettenrad 1/2 x 5...
341-240-030
30
126.3
121.50
80
16
30
13.0
1.3
7.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-KR-KRG-08B-1 - Sprockets KRG with One-Sided Hub, ISO 08 B-1, Pitch 1/2 ...
MÄDLER
26.04.2024
Sprocket 1/2" x 5/16" - 1/2 x 5/16" aus Stahl, für Rollenkette nach DIN 818...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 7,75mm, ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Taper sprocket 1" x 17.02 mm - Taper sprockets 1" x 17.02 mm 16B - 1 - 2 - ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187-1, ISO 606 -1982 stain...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Roller chains - Side bow roller chains
Ketten Fuchs
22.11.2013
Simple roller chains - Simple roller chains with angle brackets
Ketten Fuchs
22.11.2013
Taper sprocket 1/2" x 5/16" - Taper sprockets 1/2" x 5/16" 08B - 1 - 2 - 3,...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 1/8 " - Sprocket 1/2 x 1/8 ", for roller chains according to...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 1/2 x 3/16 " - Sprocket 1/2 x 3/16 "for roller chain according to ...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Simplex sprockets 08B-1 - Sprockets for roller chains - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Sprocket 1/2 x 1/4 " - 1/2 x 1/4" aus Stahl, für Rollendurchmesser 8,51mm, ...
Ketten Fuchs
22.11.2013
Simple roller chains - Simple roller chains DIN 8187, simple, rust free, ma...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Sprocket 6 x 2.8 mm - Sprocket 6 x 2.8 mm, for roller chain according to DI...
Ketten Fuchs
22.09.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表