카탈로그: Schmalz
생성됨: 02.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schmalz
Spring plunger FSTF
Schmalz
Vacuum Components
Mounting Elements
Spring plungers
Federstößel FSTF
Powered by
CAD모델 선택
{schmalz/vakuum_komponenten/befestigungselemente/federstoessel/federstoessel_fstf/federstoessel_fstf_asmtab.prj},{NB=SCHMALZ10.01.02.01012FSTF G1/2-AG 50(0)},{NNCUSTOM=FSTF G1/2-AG 50},{NTCUSTOM=Federstößel},{NBCUSTOM=FSTF G1/2-AG 50},{LINACUSTOM=FSTF G1/2-AG 50},{ARTNR=10.01.02.01012},{C114=32.3},{C112=54.6},{C132=G1/4\"-IG},{C135=G1/2\"-AG},{C138=M20-AG},{C633=G1/4\"-IG},{C117=168},{C116=85},{C622=17.5},{C623=60},{C111=60},{C133=10},{C136=17},{C139=20},{C619=10},{C140=24},{C142=32},{C171=50},{C410=-},{C553=0.567},{C554=17.6},{C552=31.75},{C560=2500},{C559=800},{C575=246},{C2220=0 ... 50},{PPATH=parts/federstoessel_fstf_asmtpl.prj},{VER=1},{HUB=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
NTCUSTOM
Category
ⁿ/ₐ
LINACUSTOM
Type
ⁿ/ₐ
ARTNR
ArtNr
ⁿ/ₐ
C114
B
[mm]
C112
B1
[mm]
C132
G1
ⁿ/ₐ
C135
G2
ⁿ/ₐ
C138
G3
ⁿ/ₐ
C633
G4
ⁿ/ₐ
C117
H
[mm]
C116
H2
[mm]
C622
H3
[mm]
C623
H4
[mm]
C111
L
[mm]
C133
LG1
[mm]
C136
LG2
[mm]
C139
LG3
[mm]
C619
LG4
[mm]
C140
SW1
[mm]
C142
SW2
[mm]
C171
Z
[mm]
C410
Mounting position
ⁿ/ₐ
C553
Spring rate
[N/mm]
C554
Preload
[N]
C552
Spring force stroke center
[N]
C560
Vertical load
[N]
C559
Horizontal load
[N]
C575
Weight
[g]
C2220
Ambient temperature
[°C]
SCHMALZ10.01.02.01012FSTF...
Spring plunger
FSTF G1/2-AG 50
10.01.02.01012
32.3
54.6
G1/4"-IG
G1/2"-AG
M20-AG
G1/4"-IG
168
85
17.5
60
60
10
17
20
10
24
32
50
-
0.567
17.6
31.75
2500
800
246
0 ... 50
SCHMALZ10.01.02.01013FSTF...
Spring plunger
FSTF G1/2-AG 50 VG
10.01.02.01013
32.3
54.6
G1/4"-IG
G1/2"-AG
M20-AG
G1/4"-IG
168
85
17.5
60
60
10
17
20
10
24
32
50
anti-rotation
0.567
17.6
31.75
2500
800
250
0 ... 50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성