SPCW SUSW SPCW-F (M2.6-M48) - Washers, Shims (Seal type)
STAMPINGMASTERS
Spring Screw Washer
Washers, Shims
Ring Type
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/spcw_susw_spcw-f_m2-6.prj},{NB=SUSW-12},{TYPE=SUSW},{ROHS=YES},{D=22.0},{D1=11.80},{D2=16.0},{T=1.2},{M1=12.0},{M2=13.5},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
TYPE
[mm]
MA
Material
ⁿ/ₐ
MA1
Rubber material
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
M1
Applicable bolts
[mm]
M2
Applicable diameter
[mm]
SPCW-2.6
SPCW-2.6
SPCW
SPCC
NBR
YES
8.5
2.40
1.2
2.6
3.0
SPCW-3
SPCW-3
SPCW
SPCC
NBR
YES
10.0
2.80
1.2
3.0
3.4
SPCW-4
SPCW-4
SPCW
SPCC
NBR
YES
11.0
3.80
1.2
4.0
4.5
SPCW-5
SPCW-5
SPCW
SPCC
NBR
YES
12.0
4.80
1.2
5.0
5.5
SPCW-6
SPCW-6
SPCW
SPCC
NBR
YES
13.0
5.80
1.2
6.0
6.6
SPCW-8
SPCW-8
SPCW
SPCC
NBR
YES
16.0
7.80
1.2
8.0
9.0
SPCW-10
SPCW-10
SPCW
SPCC
NBR
YES
18.0
9.80
1.2
10.0
11.0
SPCW-12
SPCW-12
SPCW
SPCC
NBR
YES
22.0
11.80
1.2
12.0
13.5
SPCW-14
SPCW-14
SPCW
SPCC
NBR
YES
23.0
13.80
1.2
14.0
15.5
SPCW-16
SPCW-16
SPCW
SPCC
NBR
YES
27.0
15.80
1.2
16.0
17.5
SPCW-18
SPCW-18
SPCW
SPCC
NBR
YES
28.0
17.80
1.2
18.0
20.0
SPCW-20
SPCW-20
SPCW
SPCC
NBR
YES
32.0
19.80
1.2
20.0
22.0
SPCW-22
SPCW-22
SPCW
SPCC
NBR
YES
35.0
21.75
1.6
22.0
24.0
SPCW-24
SPCW-24
SPCW
SPCC
NBR
YES
39.0
23.75
1.6
24.0
26.0
SPCW-25
SPCW-25
SPCW
SPCC
NBR
YES
36.0
24.75
1.2
25.0
27.0
SPCW-28
SPCW-28
SPCW
SPCC
NBR
YES
42.0
27.75
1.6
28.0
31.0
SPCW-30
SPCW-30
SPCW
SPCC
NBR
YES
48.0
29.75
1.6
30.0
33.0
SPCW-36
SPCW-36
SPCW
SPCC
NBR
YES
56.0
35.75
1.6
36.0
39.0
SPCW-38
SPCW-38
SPCW
SPCC
NBR
YES
60.0
37.75
1.6
38.0
41.0
SPCW-42
SPCW-42
SPCW
SPCC
NBR
YES
65.0
41.70
2.0
42.0
45.0
SPCW-48
SPCW-48
SPCW
SPCC
NBR
YES
73.0
47.70
2.0
48.0
52.0
SUSW-2.6
SUSW-2.6
SUSW
SUS304
NBR
YES
8.5
2.40
1.2
2.6
3.0
SUSW-3
SUSW-3
SUSW
SUS304
NBR
YES
10.0
2.80
1.2
3.0
3.4
SUSW-4
SUSW-4
SUSW
SUS304
NBR
YES
11.0
3.80
1.2
4.0
4.5
SUSW-5
SUSW-5
SUSW
SUS304
NBR
YES
12.0
4.80
1.2
5.0
5.5
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성