SPB/3 - V-BELT PULLEYS PILOT BORE
Chiaravalli
Open transmission
V-belt pulleys
Pulleys for trapezodial V belts
PILOT BORE
SPT
Powered by
CAD모델 선택
{chiaravalli/open_transmission/v_belt_pulleys/pulleys_for_trapezodial_v_belts/pilot_bore/spb/3_grooves.prj},{NB=91322003},{CODE=91322003},{PM=SPB200-3},{P=200},{O=207},{NG=3},{N=80},{L=60},{D=158},{S=18},{B=63},{EXEC=4},{DH9=20},{WEIGHT=8.03},{MAT=CAST-IRON G20},{NX=80},{LX=60},{DX=158},{SX=18},{R1=0.000},{R2=0.000},{RA=0.000},{RB=0.000},{L1=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
PRODUCT CODE
ⁿ/ₐ
PM
PRODUCT MODEL
ⁿ/ₐ
P
[mm]
O
[mm]
NG
Grooves
ⁿ/ₐ
N
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
EXEC
TYPE
ⁿ/ₐ
DH9
d (H9)
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
91320603
91320603
SPB60-3
60
67
3
-
-
-
-
63
7
15
1.03
CAST-IRON G20
91320703
91320703
SPB70-3
70
77
3
-
-
-
-
63
7
15
1.40
CAST-IRON G20
91320803
91320803
SPB80-3
80
87
3
-
-
-
-
63
7
15
1.77
CAST-IRON G20
91320903
91320903
SPB90-3
90
97
3
-
-
-
-
63
7
15
2.30
CAST-IRON G20
91321003
91321003
SPB100-3
100
107
3
-
-
-
-
63
7
15
2.87
CAST-IRON G20
91321123
91321123
SPB112-3
112
119
3
-
-
-
-
63
7
15
3.59
CAST-IRON G20
91321203
91321203
SPB120-3
120
127
3
-
-
-
-
63
7
15
4.30
CAST-IRON G20
91321253
91321253
SPB125-3
125
132
3
-
60
83
-
63
2
15
4.61
CAST-IRON G20
91321303
91321303
SPB130-3
130
137
3
-
60
86
-
63
2
15
5.00
CAST-IRON G20
91321403
91321403
SPB140-3
140
147
3
-
60
98
-
63
2
20
5.75
CAST-IRON G20
91321503
91321503
SPB150-3
150
157
3
-
60
108
-
63
2
20
6.76
CAST-IRON G20
91321603
91321603
SPB160-3
160
167
3
-
60
118
-
63
2
20
7.73
CAST-IRON G20
91321703
91321703
SPB170-3
170
177
3
70
60
128
30
63
4
20
8.76
CAST-IRON G20
91321803
91321803
SPB180-3
180
187
3
80
60
138
18
63
4
20
6.60
CAST-IRON G20
91322003
91322003
SPB200-3
200
207
3
80
60
158
18
63
4
20
8.03
CAST-IRON G20
91322123
91322123
SPB212-3
212
219
3
80
60
170
18
63
4
20
9.25
CAST-IRON G20
91322253
91322253
SPB225-3
225
232
3
80
60
184
18
63
4
20
9.55
CAST-IRON G20
91322503
91322503
SPB250-3
250
257
3
80
60
208
18
63
4
20
11.37
CAST-IRON G20
91322803
91322803
SPB280-3
280
287
3
90
60
238
18
63
4
20
11.09
CAST-IRON G20
91323003
91323003
SPB300-3
300
307
3
90
60
258
18
63
6
20
11.40
CAST-IRON G20
91323153
91323153
SPB315-3
315
322
3
90
60
273
18
63
6
20
12.11
CAST-IRON G20
91323403
91323403
SPB340-3
340
347
3
92
60
298
18
63
6
25
14.14
CAST-IRON G20
91323553
91323553
SPB355-3
355
362
3
92
60
313
18
63
6
25
14.95
CAST-IRON G20
91323803
91323803
SPB380-3
380
387
3
96
65
338
22
63
6
25
17.40
CAST-IRON G20
91324003
91324003
SPB400-3
400
407
3
96
65
358
22
63
5
25
19.51
CAST-IRON G20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성