Small Radius Sideflex Chain - 880TAB-RT Series
LILAI Chain
Sideflex Plastic Table Top Chain
880 Series
Powered by
CAD모델 선택
{lilai/psbftc/880_series/880tab_srsbc_asmtab.prj},{NB=880TAB-RT-K325},{CM=880TAB-RT-K325},{SERIES=880TAB-RT Series},{PN=Small Radius Sideflex Chain},{APPLICATION=It is mainly suitable for various light-load and 360-degree rotating conveyor belts.},{MATERIAL=POM. Work temp:-30°C to 90 °C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 2100N,Max.length 12m},{W=82.6},{WEIGHT=1.05},{RBR=75},{TR=200},{E=7.0},{GT=44.50},{H=15.20},{J=61.00},{K=11.00},{L=7.90},{P=38.1},{Q=41.6},{T=4.8},{PPATH=880tab_srsbc/assembly/880tab_srsbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CM
Chain model
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
PN
Product name
ⁿ/ₐ
APPLICATION
Application
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
PM
Pin material
ⁿ/ₐ
MS
Maximum speed
ⁿ/ₐ
WL
Working load
ⁿ/ₐ
W
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
RBR
opposite bending raduis
[mm]
TR
Sideflex radius
[mm]
E
[mm]
GT
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
T
[mm]
880TAB-RT-K325
880TAB-RT-K325
880TAB-RT Series
Small Radius Sideflex Cha...
It is mainly suitable for...
POM. Work temp:-30°C to 9...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
Working load (25°C) 2100N...
82.6
1.05
75
200
7.0
44.50
15.20
61.00
11.00
7.90
38.1
41.6
4.8
880TAB-RT-K450
880TAB-RT-K450
880TAB-RT Series
Small Radius Sideflex Cha...
It is mainly suitable for...
POM. Work temp:-30°C to 9...
Stainless steel
50M/min lubrication, 30M/...
Working load (25°C) 2100N...
114.3
1.15
75
200
7.0
44.50
15.20
61.00
11.00
7.90
38.1
41.6
4.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성