카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SM57-40S SM57-53S SM57-76S - Type 57 Three-phase Stepping Motor
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f13/sm57-40s.prj},{NB=SM57-40S},{LV1=Type 57 Three-phase Stepping Motor},{CODE=SM57-40S},{MYCODE=P_SM57-40S},{FIX02=6.35},{FIX04=Dual Platform 7.5X5},{FIX06=1.2},{FIX08=40.5},{FIX10=0.45},{FIX12=5.2},{FIX14=DC40V 5A},{FIX18=0.10},{FIX20=0.50},{FIX16=SMD640A-3P},{FIX22=±5%},{FIX24=80℃(Max)},{FIX26=-20℃~+50℃},{FIX28=100MΩ(Min) 500VDC},{FIX30=500V AC 1minute},{FIX32=Max0.02mm (450g load)},{FIX34=Max0.08mm (450g load)},{FIX95=PDF},{FIX96=4},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
Axle Diameter Style
ⁿ/ₐ
FIX06
Stepping angle
[°]
FIX08
Motor Length
[mm]
FIX10
Keep Torque
[N*m]
FIX12
Rated current
[A]
FIX14
Driver power supply
ⁿ/ₐ
FIX18
rotor inertia
[g*cm2]
FIX20
Motor weight
[g]
FIX16
Adapter driver
ⁿ/ₐ
FIX22
Step accuracy
ⁿ/ₐ
FIX24
temperature rise
ⁿ/ₐ
FIX26
ambient temperature
ⁿ/ₐ
FIX28
insulation resistance
ⁿ/ₐ
FIX30
Withstand voltage
ⁿ/ₐ
FIX32
Radial runout
ⁿ/ₐ
FIX34
Shaft Axial Play
ⁿ/ₐ
SM57-40S
SM57-40S
Type 57 Three-phase Stepp...
SM57-40S
6.35
Dual Platform 7.5X5
1.2
40.5
0.45
5.2
DC40V 5A
0.10
0.50
SMD640A-3P
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
Max0.02mm (450g load)
Max0.08mm (450g load)
SM57-53S
SM57-53S
Type 57 Three-phase Stepp...
SM57-53S
6.35
Dual Platform 7.5X5
1.2
53.5
0.90
5.6
DC40V 5A
0.22
0.75
SMD640A-3P
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
Max0.02mm (450g load)
Max0.08mm (450g load)
SM57-76S
SM57-76S
Type 57 Three-phase Stepp...
SM57-76S
8.00
Keyway 3X3X15
1.2
76.4
1.50
5.8
DC40V 5A
0.38
1.10
SMD640A-3P
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
Max0.02mm (450g load)
Max0.08mm (450g load)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성