magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SLE - 선형 드라이브 유니트
Festo
제품
공압 드라이브
가이드 포함 드라이브
가이드 로드형 드라이브
SLE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/p_drives/p_linearg/guide_rods/sle/sle_sbl_tab.prj},{NB=150091 SLE-20-80-KF-A-G---(0_FREI)},{KDM=20},{ZBE=22.000},{ZBE1=0.000},{TZBE=0.000},{WNDST=13.500},{B1=87.000},{B2=83.000},{B3=60.000},{B4=29.500},{B5=40.000},{B6=18.000},{B7=32.000},{B8=40.000},{D1MM=9.728},{D2=5.000},{D3=9.000},{D4=10.000},{D5=6.000},{D6=6.000},{D7=6.600},{D8=37.000},{D9=15},{D10=9.000},{D11=16},{H1=53.000},{H2=49.000},{H3=2.000},{H4=27.000},{H5=14.500},{H6=33.000},{H7=26.000},{H8=12.000},{H9=0.000},{L0=197.000},{L1=145.500},{L2=29.000},{L3=122.000},{L4=16.000},{L5=15.000},{L6=32.000},{L7=72.000},{L8=65.000},{L9=7.500},{L10=40.000},{L11=40.000},{SW1=17.000},{SW2=13.000},{SW3=11.000},{SW4=27.000},{HUB3=FREI},{HUB=80},{HUBST=0},{S=0},{SV=-},{SH=-},{SENV=-},{SENH=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 사이즈
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
D1
[mm]
D1MM
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
SD
[mm]
D10
[mm]
D11
SD
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
L0
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
YL5
[mm]
GEOM
[mm]
150088 SLE-10-50-KF-A-G
150088
SLE-10
10
54.000
50.000
35.000
17.500
19.000
0.000
20.000
40.000
M5
5.000
5.000
0.000
8.000
6.000
0.000
0.000
17.000
10
0.000
12
42.000
38.000
2.000
20.000
9.500
25.000
20.000
0.000
0.000
96.000
91.000
19.000
48.000
9.000
10.000
0.000
0.000
0.000
5.500
0.000
0.000
7.000
10.000
8.000
19.000
0.000
5.000
2.000
2.100
8.300
1
150090 SLE-16-80-KF-A-G
150090
SLE-16
16
64.000
60.000
44.000
22.000
26.000
14.000
28.000
40.000
M5
5.000
5.000
9.000
8.000
6.000
5.000
5.500
26.000
10
5.000
12
43.000
39.000
2.000
22.000
10.000
25.000
19.000
10.500
0.000
143.000
116.000
21.000
86.000
12.000
12.000
21.000
54.000
40.000
6.000
0.000
32.000
10.000
10.000
8.000
19.000
0.000
7.000
2.000
2.000
8.300
2
150091 SLE-20-80-KF-A-G
150091
SLE-20
20
87.000
83.000
60.000
29.500
40.000
18.000
32.000
40.000
G1/8
9.728
5.000
9.000
10.000
6.000
6.000
6.600
37.000
15
9.000
16
53.000
49.000
2.000
27.000
14.500
33.000
26.000
12.000
0.000
197.000
145.500
29.000
122.000
16.000
15.000
32.000
72.000
65.000
7.500
40.000
40.000
17.000
13.000
11.000
27.000
0.000
8.000
2.000
2.100
12.500
2
150092 SLE-25-100-KF-A-G
150092
SLE-25
25
87.000
83.000
60.000
29.500
40.000
18.000
32.000
40.000
G1/8
9.728
5.000
9.000
10.000
6.000
6.000
6.600
37.000
15
9.000
16
53.000
49.000
2.000
27.000
14.500
33.000
26.000
12.000
0.000
197.000
149.000
29.000
122.000
16.000
15.000
32.000
72.000
65.000
7.500
40.000
40.000
17.000
13.000
11.000
27.000
0.000
8.000
2.000
2.100
12.500
2
150093 SLE-32-100-KF-A-G
150093
SLE-32
32
115.000
111.000
84.000
41.500
50.000
26.000
52.000
55.000
G1/8
9.728
9.000
11.000
16.000
8.000
6.000
8.400
20.000
20
0.000
22
70.000
66.000
2.000
40.500
17.000
43.000
40.000
18.500
14.000
250.000
172.000
30.000
160.000
20.000
20.000
45.000
90.000
75.000
9.000
40.000
0.000
17.000
13.000
15.000
0.000
2.100
10.000
7.300
0.000
16.500
3
150094 SLE-40-100-KF-A-G
150094
SLE-40
40
130.000
126.000
94.000
49.000
60.000
26.000
60.000
64.000
G1/4
13.157
9.000
11.000
20.000
8.000
8.000
8.400
20.000
20
0.000
22
77.000
73.000
2.000
42.000
20.000
49.000
50.000
15.000
14.000
260.000
196.000
30.000
160.000
20.000
25.000
45.000
90.000
80.000
9.000
40.000
0.000
19.000
13.000
15.000
0.000
2.100
14.000
9.000
0.000
16.500
3
150921 SLE-50-100-KF-A-G
150921
SLE-50
50
154.000
150.000
113.000
58.000
60.000
30.000
72.000
76.000
G1/4
13.157
9.000
15.000
25.000
10.000
8.000
8.400
24.000
24
0.000
26
90.000
86.000
2.000
48.500
19.000
52.000
60.000
16.500
16.000
305.000
213.000
38.000
192.000
25.000
25.000
66.000
90.000
80.000
10.000
40.000
0.000
19.000
13.000
15.000
0.000
2.100
14.000
11.000
0.000
20.500
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성