SL-SUTPEL, SH-SUTPEL, SHD-SUTPEL - Precision Cleaning Low Pressure Steel Pipe Fittings - Thread Straight Joint - Tapped/Threaded Elbow
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sl_sutpel.prj},{NB=SL-SUTPEL15A},{CO=DE},{NO=15A},{R=1/2},{D1=30.00000},{D2=27.00000},{L11=38.00000},{L12=35.80000},{L21=55.00000},{L22=53.50000},{A1=27.00000},{A2=27.00000},{B1=40.00000},{B2=40.00000},{NDM=20.71550},{KDM=17.81270},{BZE=8.12800},{NG=13.55600},{ND=20.955},{CH=0.6},{R1=15.0},{H=14.5},{DD=13.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
R
R - Rc (PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
SL-SUTPEL6A
SL-SUTPEL6A
6A
1/8
14.5
22.0
33.0
17
26
SL-SUTPEL8A
SL-SUTPEL8A
8A
1/4
19.0
24.3
39.5
19
30
SL-SUTPEL10A
SL-SUTPEL10A
10A
3/8
23.0
29.8
46.5
23
35
SL-SUTPEL15A
SL-SUTPEL15A
15A
1/2
27.0
35.8
53.5
27
40
SL-SUTPEL20A
SL-SUTPEL20A
20A
3/4
33.0
43.3
63.5
32
47
SL-SUTPEL25A
SL-SUTPEL25A
25A
1
41.0
52.5
74.5
38
54
SL-SUTPEL32A
SL-SUTPEL32A
32A
1 1/4
50.0
64.0
87.0
46
62
SL-SUTPEL40A
SL-SUTPEL40A
40A
1 1/2
56.0
68.5
96.0
48
68
SL-SUTPEL50A
SL-SUTPEL50A
50A
2
69.0
83.0
113.5
57
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
PTRM Adapter - Thread reducer
Parker
31.05.2022
CRM Adapter - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
CDM Adapter - Male stud elbow
Parker
31.05.2022
BSRC - 볼밸브 - PT수나사/ PT암나사 -
Misumi
08.06.2021
MSELL - 원터치조인트 -메일엘보-
Misumi
31.05.2023
Relief valve BG3 - Standard series
Knocks Fluid-Technik
26.08.2021
Relief Valves
Air Logic
03.05.2023
Ace nipples
ASOH
17.02.2017
HSV
GINIER
10.08.2023
HSV
GINIER
10.08.2023
SGPPP, SUPPP - 강관용조인트 - 동일직경형 - 플러그
Misumi
29.05.2023
HSV - Hand Slide Valve
AirTAC
21.07.2022
SGPPEL, SUTPEL - Low Pressure Steel Pipe Fittings - Thread Straight Joint -...
Misumi
29.05.2023
SL-SUTPTD, SH-SUTPTD, SHD-SUTPTD - Precision Cleaning Steel Pipe Fittings -...
Misumi
17.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성