카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
SL - Side locks
Rigon
Accessories
Accessories progressive
Centering
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/90_accessori/b6/k4/sl_asmtab.prj},{NB=SL 50X200},{SIG=SL},{COD=SL 50X200},{T=0.500},{W=2.00},{A=1.375},{B=0.875},{C=0.66},{D=0.750},{H=2.250},{R=0.187},{S=0.312},{Z=0.030},{SHCS=#10-32 x 5/8\"},{R1=0.340},{R2=0.220},{R3=0.220},{RR1=0.190},{RR2=0.130},{PPATH=sl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
T
[인치]
W
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
Clearance per side
[인치]
H
[인치]
R
Pocket radius
[인치]
S
S1/S2
[인치]
Z
Chamfer
[인치]
SHCS
ⁿ/ₐ
SL 37X100
SL
SL 37X100
0.375
1.00
1.125
0.875
0.53
0.500
2.000
0.187
0.250
0.015
#10-32 x 1/2"
SL 50X125
SL
SL 50X125
0.490
1.25
1.125
0.875
0.66
0.500
2.000
0.187
0.250
0.030
#8-32 x 5/8"
SL 50X150
SL
SL 50X150
0.500
1.50
0.875
0.875
0.56
0.563
1.750
0.187
0.250
0.030
#8-32 x 5/8"
SL 50X200
SL
SL 50X200
0.500
2.00
1.375
0.875
0.66
0.750
2.250
0.187
0.312
0.030
#10-32 x 5/8"
SL 75X300
SL
SL 75X300
0.750
3.00
1.875
0.875
1.13
1.250
2.750
0.250
0.375
0.030
1/4-20 x 3/4"
SL 100X400
SL
SL 100X400
1.000
4.00
2.375
1.375
1.25
1.500
3.750
0.500
0.500
0.030
3/8-16 x 1"
SL 125X500
SL
SL 125X500
1.250
5.00
2.875
1.375
1.63
2.000
4.250
0.500
0.625
0.030
1/2-13 x 1-1/4"
SL 150X600
SL
SL 150X600
1.500
6.00
2.875
1.375
1.75
2.500
4.250
0.500
0.625
0.030
1/2-13 x 1-1/2"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성