SL-HPSCN,SH-HPSCN,SL-HPSCWN,SH-HPSCWN - Precision Cleaning Photo Sensor Cams
Misumi
FA工厂自动化
16_传感器/开关类
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/16_sensors_switches/sl_hpscn_asmtab.prj},{NB=SL-HPSCN40-3},{MAT=6063 Aluminum Alloy},{CM=SL-},{ST=N},{AC=Set Screws},{D=40},{ALT1=-},{PC=0},{P=3},{A=5.5},{B=20},{TT=1.5},{PPATH=sl_hpscn/sl_hpscn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
ⁿ/ₐ
L
螺纹部长度
[mm]
L1
螺纹长度
[mm]
POSITION
M位置
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
TT
t
[mm]
SL-HPSCN28-5
SL-HPSCN28-5
28
M3
4.500
4
2.500
5.5
14
1.5
SL-HPSCN32-3
SL-HPSCN32-3
32
M3
5.500
5
1.500
5.5
14
1.5
SL-HPSCN40-3
SL-HPSCN40-3
40
M3
8.500
8
1.500
5.5
20
1.5
SL-HPSCN45-5
SL-HPSCN45-5
45
M3
10.000
10
2.500
7.5
25
1.5
SL-HPSCN50-4
SL-HPSCN50-4
50
M3
10.500
10
2.000
7.5
25
1.5
SL-HPSCN60-6
SL-HPSCN60-6
60
M4
12.000
12
3.000
7.5
30
1.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表