SL-BMSFCP, SH-BMSFCP, SHD-BMSFCP, SL-BMSFCAP, SH-BMSFCAP, SL-G-BMSFCP, SH-G-BMSFCP, SHD-G-BMSFCP, SL-G-BMSFCAP, SH-G-BMSFCAP - Precision Cleaning Manifold Blocks - Pneumatic - Pitch Configurable BMSF Series - 20 Square
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/sl_bmsfcp.prj},{NB=SL-BMSFCP4-Q1-G1-K1-P15},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=},{STS=Rc(PT)},{MOP=1 MPa Approximately 10kgf/cm**2 or less},{CM=SL},{MHC=},{NO=4},{Q=1},{G=1},{K=1},{P=15},{A=20},{B=20},{E=20},{F=13},{X=5},{Y=4},{DD=5.5},{M=M5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
N
N 피치수
ⁿ/ₐ
PT
총나사수
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
DD
d (장착홀)
[mm]
M
M (장착홀)
ⁿ/ₐ
SL-BMSFCP2-Q1-G1-K1-P15
SL-BMSFCP2-Q1-G1-K1-P15
2
1
4
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
SL-BMSFCP3-Q1-G1-K1-P15
SL-BMSFCP3-Q1-G1-K1-P15
3
2
5
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
SL-BMSFCP4-Q1-G1-K1-P15
SL-BMSFCP4-Q1-G1-K1-P15
4
3
6
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
SL-BMSFCP5-Q1-G1-K1-P15
SL-BMSFCP5-Q1-G1-K1-P15
5
4
7
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
SL-BMSFCP6-Q1-G1-K1-P15
SL-BMSFCP6-Q1-G1-K1-P15
6
5
8
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
SL-BMSFCP7-Q1-G1-K1-P15
SL-BMSFCP7-Q1-G1-K1-P15
7
6
9
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
SL-BMSFCP8-Q1-G1-K1-P15
SL-BMSFCP8-Q1-G1-K1-P15
8
7
10
20
20
20
13
5
4
5.5
M5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성