SK9-R6060DU/YU - Europe standard 30 series aluminum alloy profiles, slot width 8.2
KUNLONG
Profile Series
European standard 30 series Slot width 8.2
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk9/ob_30_30/sk9_r6060du.prj},{NB=SK9-R6060DU},{IN=SK9-R6060DU},{ML=A6063-T5},{FH=喷砂电泳},{L=50.0},{SE=60×60},{TW=2.43},{SA=887.52},{LX=34.88×10⁴},{LY=34.88×10⁴},{WXMAX=11627.90},{WYMAX=11627.90},{MU=5800mm-5850mm},{TL=6000mm},{TN=切断面未进行氧化处理}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
IN
Item No
ⁿ/ₐ
ML
Material
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
SE
Section size
ⁿ/ₐ
TW
Theoretical weight per mete
[kg/m]
SA
Section area
[mm²]
LX
Section moment of inertia
ⁿ/ₐ
LY
Section moment of inertia
ⁿ/ₐ
WXMAX
Modulus of bending section
[mm³]
WYMAX
Modulus of bending section
[mm³]
MU
Maximum length of use
ⁿ/ₐ
TL
The whole length of the standard
ⁿ/ₐ
TN
The cut surface was not oxidized
ⁿ/ₐ
SK9-R6060DU
SK9-R6060DU
A6063-T5
喷砂电泳
60×60
2.43
887.52
34.88×10⁴
34.88×10⁴
11627.90
11627.90
5800mm-5850mm
6000mm
切断面未进行氧化处理
SK9-R6060YU
SK9-R6060YU
A6063-T5
喷砂氧化
60×60
2.43
887.52
34.88×10⁴
34.88×10⁴
11627.90
11627.90
5800mm-5850mm
6000mm
切断面未进行氧化处理
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성