피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
SK4-010 - Handle
KUNLONG
Handle series
Handle
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/sk4/sk4_010/sk4-010.prj},{NB=SK4-010-120A},{IN=SK4-010-120A},{L1=96.0},{L2=22.0},{L3=140.0},{P=120},{H1=41.0},{H2=15.5},{H3=9.0},{H4=33.0},{H5=24.0},{H6=18.0},{D1=8.5},{D2=14.0},{ML=铝合金},{FH=烤漆黑色},{WT=71},{YT=烤箱、试验箱、自动化设备等},{BZ=左右开门兼用},{TD=拉手强度高,韧性好,安装方便;多种中心距规格可选}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IN
Item No.
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
ML
Matetial
[mm]
FH
Finish
[mm]
WT
Weight
[g]
YT
Application
ⁿ/ₐ
BZ
Remark
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
SK4-010-90A
SK4-010-90A
72.5
17.0
106.5
90
36.0
12.0
6.5
30.0
19.5
13.0
6.5
12.5
Aluminum Alloy
Black Painted, Bright
42
Oven: Test chamber; Elect...
Suitable for left and rig...
Strong and tough catcher,...
SK4-010-90
SK4-010-90
68.0
19.0
106.0
88
37.0
12.0
6.5
30.0
20.5
13.0
6.8
11.0
Nylon(PA)
Black
29
Oven: Test chamber; Elect...
Suitable for left and rig...
Strong and tough catcher,...
SK4-010-120A
SK4-010-120A
96.0
22.0
140.0
120
41.0
15.5
9.0
33.0
24.0
18.0
8.5
14.0
Aluminum Alloy
Black Painted, Bright
71
Oven: Test chamber; Elect...
Suitable for left and rig...
Strong and tough catcher,...
SK4-010-120
SK4-010-120
97.0
21.5
140.0
120
40.5
15.5
8.5
33.0
25.5
17.5
8.5
13.8
Nylon(PA)
Black
42
Oven: Test chamber; Elect...
Suitable for left and rig...
Strong and tough catcher,...
SK4-010-132
SK4-010-132
112.0
20.0
152.0
132
42.0
15.0
9.5
34.0
24.0
17.0
9.0
14.0
Nylon(PA)
Black
38
Oven: Test chamber; Elect...
Suitable for left and rig...
Strong and tough catcher,...
SK4-010-180A
SK4-010-180A
159.0
20.5
200.0
180
49.0
18.5
9.5
42.0
28.5
19.0
8.5
15.0
Aluminum Alloy
Black Painted, Bright
139
Oven: Test chamber; Elect...
Suitable for left and rig...
Strong and tough catcher,...
SK4-010-180
SK4-010-180
154.0
23.0
200.0
180
51.5
18.0
9.5
42.5
28.5
19.5
8.5
13.5
Nylon(PA)
Black
71
Oven: Test chamber; Elect...
Suitable for left and rig...
Strong and tough catcher,...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성