SIW 8TES - Compact brine-to-water heat pump for indoor installation incl. domestic hot water preparation. 8 kW heat output. 170 l domestic hot water cylinder.
Glen Dimplex
Heat Pump System Brine
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_brine/siw_8tes.prj},{NB=SIW 8TES-371580(architecture200)},{TYP=SIW 8TES},{ARTNR=371580},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=1.5},{PLHS=17500},{TTH=G},{HC='1 ¼},{HWT=1.4},{PLHWT=10000},{CV='3/N/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=2.9},{GW=280},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput
[m3/h]
PLHS
Pressure loss heat source
ⁿ/ₐ
TTH
Thread type heating
ⁿ/ₐ
HC
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current B0 / W35
[A]
GW
Gross weight
[kg]
SIW 8TES-371580
SIW 8TES
371580
1.5
17500
G
'1 ¼
1.4
10000
'3/N/PE ~400 V, 50 Hz
2.9
280
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WI 10TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
SI 18TU - Highly efficient brine-to-water heat pump for indoor installation...
Glen Dimplex
20.12.2021
SIW 6TES - Compact brine-to-water heat pump for indoor installation incl. d...
Glen Dimplex
20.12.2021
BLW Neo - Wärmepumpe für die Betriebsart Luft/Wasser
BRÖTJE
23.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성