카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets for taper bushes with hardened teeth 20B-1 - Sprockets for taper bushes with hardened teeth - DIN 8187 - ISO 606
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets
Simplex sprockets T/L with hardened teeth
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets/s_spr_t_l_with_hardened_teeth/s_spr_t_l_with_hardened_teeth_20b_1.prj},{NB=391400019},{Z=19},{DE=207.9},{DP=192.91},{CNSORDERNO=391400019},{DM=110},{A=44},{TAPERBUSH=2517},{KG=6.75},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
A
[mm]
TAPERBUSH
Taper bush
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
391400015
15
167.7
152.72
391400015
110
44
2517
3.39
18.5
3.5
32
391400017
17
187.7
172.78
391400017
110
44
2517
5.07
18.5
3.5
32
391400019
19
207.9
192.91
391400019
110
44
2517
6.75
18.5
3.5
32
391400021
21
228.0
213.04
391400021
120
44
2517
7.70
18.5
3.5
32
391400023
23
248.2
233.17
391400023
120
44
2517
8.78
18.5
3.5
32
391400025
25
268.4
253.33
391400025
120
44
2517
9.50
18.5
3.5
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성