카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets 10B-1 / ASA 50 - Sprockets for roller chains - DIN 8187/8 - ISO 606 (- ANSI B29.1)
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_sprockets_asa/simplex_sprockets_10b_1.prj},{NB=101350023},{Z=23},{DE=123.5},{DP=116.58},{CNSORDERNO=101350023},{DM=80},{DMX=80.0},{D1=16},{A=30},{KG=1.47},{B1=9.1},{C=1.6},{R3=16}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
101350008
8
48.4
41.48
101350008
25
10
25
0.12
9.1
1.6
16
101350009
9
53.3
46.42
101350009
30
10
25
0.16
9.1
1.6
16
101350010
10
58.3
51.37
101350010
35
10
25
0.22
9.1
1.6
16
101350011
11
63.2
56.34
101350011
37
12
30
0.29
9.1
1.6
16
101350012
12
68.2
61.34
101350012
42
12
30
0.37
9.1
1.6
16
101350013
13
73.2
66.32
101350013
47
12
30
0.46
9.1
1.6
16
101350014
14
78.2
71.34
101350014
52
12
30
0.56
9.1
1.6
16
101350015
15
83.2
76.36
101350015
57
12
30
0.67
9.1
1.6
16
101350016
16
88.3
81.37
101350016
60
12
30
0.76
9.1
1.6
16
101350017
17
93.3
86.39
101350017
60
12
30
0.88
9.1
1.6
16
101350018
18
98.3
91.42
101350018
70
14
30
1.01
9.1
1.6
16
101350019
19
103.3
96.45
101350019
70
14
30
1.15
9.1
1.6
16
101350020
20
108.4
101.49
101350020
75
14
30
1.21
9.1
1.6
16
101350021
21
113.4
106.52
101350021
75
16
30
1.35
9.1
1.6
16
101350022
22
118.4
111.55
101350022
80
16
30
1.41
9.1
1.6
16
101350023
23
123.5
116.58
101350023
80
16
30
1.47
9.1
1.6
16
101350024
24
128.5
121.62
101350024
80
16
30
1.54
9.1
1.6
16
101350025
25
133.6
126.66
101350025
80
16
30
1.60
9.1
1.6
16
101350026
26
138.6
131.70
101350026
85
20
35
1.96
9.1
1.6
16
101350027
27
143.6
136.75
101350027
85
20
35
2.04
9.1
1.6
16
101350028
28
148.7
141.78
101350028
90
20
35
2.25
9.1
1.6
16
101350029
29
153.7
146.83
101350029
90
20
35
2.33
9.1
1.6
16
101350030
30
158.8
151.87
101350030
90
20
35
2.41
9.1
1.6
16
101350031
31
163.8
156.92
101350031
95
20
35
2.64
9.1
1.6
16
101350032
32
168.9
161.95
101350032
95
20
35
2.73
9.1
1.6
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성