SGR653.10(Copper head) - 止推螺栓 (平面)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/sgr653-10-0212.prj},{NB=SGR653.10-0218},{PN=SGR653.10-0218},{ROHS=YES},{MA=鋼},{M=6},{L=12},{D=4},{D1=24},{H=1.0},{HH=5},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
M
[mm]
L
[mm]
SGR653.10-0212
SGR653.10-0212
YES
鋼
5
16
SGR653.10-0214
SGR653.10-0214
YES
鋼
5
20
SGR653.10-0216
SGR653.10-0216
YES
鋼
5
25
SGR653.10-0218
SGR653.10-0218
YES
鋼
6
12
SGR653.10-0220
SGR653.10-0220
YES
鋼
6
16
SGR653.10-0222
SGR653.10-0222
YES
鋼
6
20
SGR653.10-0224
SGR653.10-0224
YES
鋼
6
25
SGR653.10-0226
SGR653.10-0226
YES
鋼
6
30
SGR653.10-0228
SGR653.10-0228
YES
鋼
8
16
SGR653.10-0230
SGR653.10-0230
YES
鋼
8
20
SGR653.10-0232
SGR653.10-0232
YES
鋼
8
25
SGR653.10-0234
SGR653.10-0234
YES
鋼
8
30
SGR653.10-0236
SGR653.10-0236
YES
鋼
8
40
SGR653.10-0312
SGR653.10-0312
YES
不銹鋼
5
16
SGR653.10-0314
SGR653.10-0314
YES
不銹鋼
5
20
SGR653.10-0316
SGR653.10-0316
YES
不銹鋼
5
25
SGR653.10-0318
SGR653.10-0318
YES
不銹鋼
6
12
SGR653.10-0320
SGR653.10-0320
YES
不銹鋼
6
16
SGR653.10-0322
SGR653.10-0322
YES
不銹鋼
6
20
SGR653.10-0324
SGR653.10-0324
YES
不銹鋼
6
25
SGR653.10-0326
SGR653.10-0326
YES
不銹鋼
6
30
SGR653.10-0328
SGR653.10-0328
YES
不銹鋼
8
16
SGR653.10-0330
SGR653.10-0330
YES
不銹鋼
8
20
SGR653.10-0332
SGR653.10-0332
YES
不銹鋼
8
25
SGR653.10-0334
SGR653.10-0334
YES
不銹鋼
8
30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表