SGR6341-A (Washers, Type A) - 華司 (鋼)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
華司、墊片
圓型
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/washers_shims/ring-type/sgr6341-a.prj},{NB=SGR6341-ST-6-20-A-BT},{TYPE=SGR6341},{MA=ST},{ST=BT},{ROHS=YES},{D1=6},{D=20},{T=4.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
SGR6341-ST-4-10-A-BT
SGR6341-ST-4-10-A-BT
YES
4
10
2.5
SGR6341-ST-4-13-A-BT
SGR6341-ST-4-13-A-BT
YES
4
13
2.5
SGR6341-ST-5-13-A-BT
SGR6341-ST-5-13-A-BT
YES
5
13
3.0
SGR6341-ST-5-16-A-BT
SGR6341-ST-5-16-A-BT
YES
5
16
3.0
SGR6341-ST-6-15-A-BT
SGR6341-ST-6-15-A-BT
YES
6
15
4.0
SGR6341-ST-6-20-A-BT
SGR6341-ST-6-20-A-BT
YES
6
20
4.0
SGR6341-ST-8-20-A-BT
SGR6341-ST-8-20-A-BT
YES
8
20
5.0
SGR6341-ST-8-26-A-BT
SGR6341-ST-8-26-A-BT
YES
8
26
5.0
SGR6341-ST-10-25-A-BT
SGR6341-ST-10-25-A-BT
YES
10
25
6.5
SGR6341-ST-10-32-A-BT
SGR6341-ST-10-32-A-BT
YES
10
32
6.5
SGR6341-ST-12-30-A-BT
SGR6341-ST-12-30-A-BT
YES
12
30
7.5
SGR6341-ST-12-40-A-BT
SGR6341-ST-12-40-A-BT
YES
12
40
7.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表