SGR6311.1(Use with 22540 Grub screws) - 止推襯墊
TOHATSU伍全企業股份有限公司
彈簧螺絲華司
螺絲、螺栓、螺帽
止推螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/spring_screw_washer/screws_bolts_nuts/grub-screws/sgr6311-1.prj},{NB=SGR6311.1-040},{PN=SGR6311.1-040},{ROHS=YES},{MA=鋼},{PS=無保護帽},{PS2=M16},{A=32},{C=12.5},{D=14},{D1=4.5},{D2=0.0},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{WED=網站}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
PS
備註
ⁿ/ₐ
PS2
適用螺絲
ⁿ/ₐ
A
[mm]
SGR6311.1-010
SGR6311.1-010
YES
鋼
無保護帽
M8
16
SGR6311.1-020
SGR6311.1-020
YES
鋼
無保護帽
M10/M12
20
SGR6311.1-030
SGR6311.1-030
YES
鋼
無保護帽
M10/M12
25
SGR6311.1-040
SGR6311.1-040
YES
鋼
無保護帽
M16
32
SGR6311.1-050
SGR6311.1-050
YES
鋼
有保護帽
M8
16
SGR6311.1-060
SGR6311.1-060
YES
鋼
有保護帽
M10/M12
20
SGR6311.1-070
SGR6311.1-070
YES
鋼
有保護帽
M10/M12
25
SGR6311.1-080
SGR6311.1-080
YES
鋼
有保護帽
M16
32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表