您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
外径152 - 多节键槽联接膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
联轴器系列
膜片联轴器
多节膜片联轴器
多节键槽联接膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{kunlong/sg7/sg7_mplzq/sg7_dj_1/sg7_7kwp/sg7_7_152kwp.prj},{NB=SG7-7-152K-52-60-184WP},{D1=52},{H1=10},{T1=4.3},{K1=},{D2=60},{H2=11},{T2=4.4},{K2=},{RT=800},{MT=1600},{MS=5800},{RRO=0.06},{TT=2.0},{EP=±0.8},{ML=主体合金钢、不锈钢膜片},{FH=发黑},{WT=7600},{USE=常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动系统},{RS=内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定做},{TD=利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;高灵敏度,传递力矩大;顺时针与逆时针回转特性完全相同;不锈钢膜片补偿径向、角向和轴向偏差}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
D1
上端内孔径
ⁿ/ₐ
D2
下端内孔径
ⁿ/ₐ
IN
订货号
ⁿ/ₐ
RT
额定扭矩
[N.m]
MT
最大扭矩
[N.m]
MS
最高转速
[prm]
RRO
径向偏差
[mm]
TT
角向偏差
[°]
EP
轴向偏差
[mm]
ML
材质
ⁿ/ₐ
FH
表面处理
ⁿ/ₐ
WT
重量
[g]
USE
用途
ⁿ/ₐ
RS
备注
ⁿ/ₐ
TD
特点
ⁿ/ₐ
SG7-7-152K-45-45-184WP
45
45
SG7-7-152K-45-45-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-45-50-184WP
45
50
SG7-7-152K-45-50-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-45-52-184WP
45
52
SG7-7-152K-45-52-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-45-55-184WP
45
55
SG7-7-152K-45-55-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-45-60-184WP
45
60
SG7-7-152K-45-60-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-45-65-184WP
45
65
SG7-7-152K-45-65-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-45-70-184WP
45
70
SG7-7-152K-45-70-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-45-75-184WP
45
75
SG7-7-152K-45-75-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-50-50-184WP
50
50
SG7-7-152K-50-50-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-50-52-184WP
50
52
SG7-7-152K-50-52-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-50-55-184WP
50
55
SG7-7-152K-50-55-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-50-60-184WP
50
60
SG7-7-152K-50-60-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-50-65-184WP
50
65
SG7-7-152K-50-65-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-50-70-184WP
50
70
SG7-7-152K-50-70-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-50-75-184WP
50
75
SG7-7-152K-50-75-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-52-52-184WP
52
52
SG7-7-152K-52-52-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-52-55-184WP
52
55
SG7-7-152K-52-55-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-52-60-184WP
52
60
SG7-7-152K-52-60-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-52-65-184WP
52
65
SG7-7-152K-52-65-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-52-70-184WP
52
70
SG7-7-152K-52-70-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-52-75-184WP
52
75
SG7-7-152K-52-75-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-55-55-184WP
55
55
SG7-7-152K-55-55-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-55-60-184WP
55
60
SG7-7-152K-55-60-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-55-65-184WP
55
65
SG7-7-152K-55-65-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
SG7-7-152K-55-70-184WP
55
70
SG7-7-152K-55-70-184WP
800
1600
5800
0.06
2.0
±0.8
主体合金钢、不锈钢膜片
发黑
7600
常用于风机、水泵、化工机械、石油机械、治金机械传动...
内孔可按客户需求定做;如需另加键槽,则以非标形式定...
利用键槽联接的膜片管联轴器;零回转间隙,拆装方便;...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
外径68 - 多节键槽联接膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径200 - 胀套波纹管联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径82 - 多节键槽联接膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
130SG Series - SG series servo motor
欧传传动
13.06.2023
PS190 - PS 系列
欧传传动
19.06.2023
SFH-G - Disc Pack Couplings, Servoflex, d1/d2= 20-115mm, 1000-8000Nm, steel
Miki Pulley Group
27.10.2023
外径178 - 多节键槽联接膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径144 - 多节键槽联接膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径105 - 梅花胀套联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径104 - 单节膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径152 - 单节键槽联接膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
外径190 - 多节键槽联接膜片联轴器
尚坤工业KUNLONG
10.01.2024
KG - Metal bellows couplings all-metal version up to 300°C
Jakob Antriebstechnik
27.03.2024
180ASG 系列 - SG系列伺服电机
欧传传动
13.06.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表