카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SG - Shaft cylinder
EMC
cylinder
Guide Cylinder
SG Shaft cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/guide_cylinder/sg-series/sg_asmtab.prj},{NB=SGM20X20X0-S()},{SERIESNO=SG},{TYPENO=M},{TYPE=},{BORE=20},{STROKE=20},{AJSTROKE=0},{MAGNET=S},{THREADTYPE=},{SWITCH=},{POS=0},{B=53},{C=37},{DA=10},{FA=10},{FB=6},{G=36},{GA=10.5},{GB=9},{GC=0},{H=83},{HA=M5},{J=18},{JA=-},{JB=-},{K=18},{L=24},{MM=M5x0.8},{ML=13},{NN=M5x0.8},{OA=5.2},{OB=9.5},{OL=5.5},{P=RC1/8},{PA=12.5},{PB=10.5},{PW=25},{Q=18},{R=70},{S=30},{T=81},{U=54},{VA=72},{VB=44},{X=28},{XA=3},{XB=3.5},{XC=3},{XL=6},{YY=M6x1.0},{YL=12},{Z=17},{PPATH=assemblies/sg-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIESNO
Series No
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DA
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
J
[mm]
JA
[mm]
JB
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
MM
[mm]
ML
[mm]
NN
[mm]
OA
[mm]
OB
[mm]
OL
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PW
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
VA
[mm]
VB
[mm]
X
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XC
[mm]
XL
[mm]
YY
[mm]
YL
[mm]
Z
[mm]
SGM6X5X0-S()
SG
6
42
29
6
8
5
26
11
7.5
0
58
M4
13
-
-
13
18
M4x0.7
10
M4x0.7
4.2
8
4.5
M5x0.8
13
8
18
14
48
22
56
41
50
37
23
3
3.5
3
6
M5x0.8
10
5
SGM10X5X0-S()
SG
10
42
29
6
8
5
26
11
7.5
0
58
M4
13
-
-
13
18
M4x0.7
10
M4x0.7
4.2
8
4.5
M5x0.8
13
8
18
14
48
22
56
41
50
37
23
3
3.5
3
6
M5x0.8
10
5
SGM12X10X0-S()
SG
12
42
29
6
8
5
26
11
7.5
0
58
M4
13
-
-
13
18
M4x0.7
10
M4x0.7
4.2
8
4.5
M5x0.8
13
8
18
14
48
22
56
41
50
37
23
3
3.5
3
6
M5x0.8
10
5
SGM16X10X0-S()
SG
16
46
33
8
8
5
30
11
8
0
64
M4
15
-
-
15
22
M5x0.8
12
M5x0.8
4.2
8
4.5
M5x0.8
15
10
19
16
54
25
62
46
56
38
24
3
3.5
3
6
M5x0.8
10
5
SGM20X20X0-S()
SG
20
53
37
10
10
6
36
10.5
9
0
83
M5
18
-
-
18
24
M5x0.8
13
M5x0.8
5.2
9.5
5.5
RC1/8
12.5
10.5
25
18
70
30
81
54
72
44
28
3
3.5
3
6
M6x1.0
12
17
SGM25X20X0-S()
SG
25
53.5
37.5
12
10
6
42
11.5
9
0
93
M5
21
-
-
21
30
M6x1.0
15
M6x1.0
5.2
9.5
5.5
RC1/8
12.5
13.5
28.5
26
78
38
91
64
82
50
34
4
4.5
3
6
M6x1.0
12
17
SGM32X25X0-S()
SG
32
59.5
37.5
16
12
10
48
12.5
9
12.5
112
M6
24
-
-
24
34
M8x1.25
20
M8x1.25
6.9
11
7.5
RC1/8
7
15
34
30
96
44
110
78
98
63
42
4
4.5
3
6
M8x1.25
16
21
SGM40X25X0-S()
SG
40
66
44
16
12
10
54
14
10
14
120
M6
27
-
-
27
40
M8x1.25
20
M8x1.25
6.9
11
7.5
RC1/8
13
18
38
30
104
44
118
86
106
72
50
4
4.5
3
6
M8x1.25
16
22
SGM50X25X0-S()
SG
50
72
44
20
16
12
64
14
11
12
148
M8
32
-
-
32
46
M10x1.5
22
M10x1.5
8.7
14
9
RC1/4
9
21.5
47
40
130
60
146
110
130
92
66
5
6
4
8
M10x1.5
20
24
SGM63X25X0-S()
SG
63
77
49
20
16
12
78
16.5
13.5
16.5
162
M10
39
-
-
39
58
M10x1.5
22
M10x1.5
8.7
14
9
RC1/4
14
28
55
50
130
70
158
124
142
110
80
5
6
4
8
M10x1.5
20
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성