카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/P - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, aluminium centre, fixed bracket type "P"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
72AL - SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS, ALUMINIUM CENTRE
SIGMA ELASTIC rubber wheels, aluminium centre, medium-heavy duty (P) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/series72_al/72p/sf_p_asmtab.prj},{NB=728514},{BR=2},{COD=728514},{D=160},{F=50},{H=205},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=70},{O=126},{LC=300},{LC1=240},{DD=20},{W=2.08},{COD1=727610},{COD2=728514},{COD3=727204},{L=85},{DFA=12},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity - 4 km/h
[daN]
LC1
Load capacity - 6 km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
728512
728512
100
40
138
9
180
140
0.81
728523
728523
125
50
170
11
230
180
1.66
728514
728514
160
50
205
11
300
240
2.08
728515
728515
180
50
228
11
350
280
2.39
728516
728516
200
50
250
11
500
400
3.00
728518
728518
250
50
298
11
500
400
3.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성