카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EE MHD - "TR-ROLL" polyurethane wheels, aluminium centre, fixed bracket type "EE MHD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
62AL -TR-ROLL POLYURETHANE WHEELS
TR-Roll polyurethane wheels, electro-welded (EE) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie62_al/62ee_mhd/sf_ee_mhd_asmtab.prj},{NB=628403},{BR=2},{COD=628403},{D=125},{F=40},{H=182},{AXB=135x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=51},{O=157},{LC=350},{LC1=350},{W=2.73},{DD=20.0},{VER=1},{DFA=12},{PPATH=srp_ee_mhd_asmtpl.prj},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
628402
628402
100
40
170
135x110
105x80
11
51
300
300
2.40
628403
628403
125
40
182
135x110
105x80
11
51
350
350
2.73
628414
628414
160
50
215
135x110
105x80
11
60
550
550
3.26
628405
628405
180
50
242
135x110
105x80
11
70
600
600
3.64
628406
628406
200
50
252
135x110
105x80
11
70
700
700
3.99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성