Set Screw Medium Duty Extreme Duty Wide Slot Take Up Inch Bore - SCMED Take-Up Bearings -Wide Slot -(Normal Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Setscrew (SC)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/setscrew_sc/wstu_scmed_hi_asmtab.prj},{NB=076196},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{SS1=1.937500},{PN=076196},{DESCRIPTION=WSTU-SCMED-115},{W=10.1},{FS=WS502},{BOD=3.937000},{BW=0.944900},{A=2.22},{A1=2.220000},{B=6.69},{B1=6.690000},{C=1.063},{C1=1.063000},{D=3.75},{D1=3.750000},{E=4.19},{E1=4.190000},{F=1-1/4},{F1=1.250000},{G=0.75},{G1=0.750000},{H=1.00},{H1=1.000000},{J=4.00},{J1=4.000000},{K=2.50},{K1=2.500000},{L=2.71},{L1=2.710000},{M=5.110 / 5.140},{M1=5.140000},{N=5.88},{N1=5.880000},{R=0.87},{R1=0.870000},{S=1.35},{S1=1.350000},{T=2.50},{T1=2.500000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=wstu_scmed_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
076190
206
1
076190
WSTU-SCMED-100
2.9
WS308
1.52
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
1.57
3.480 / 3.510
4.13
0.58
0.94
1.63
076191
207
1-3/16
076191
WSTU-SCMED-103
3.9
WS308
1.71
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
1.84
3.480 / 3.510
4.13
0.67
1.04
1.63
076192
208
1-7/16
076192
WSTU-SCMED-107
6.1
WS400
1.94
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.05
3.985 / 4.015
4.50
0.75
1.19
1.94
076193
209
1-1/2
076193
WSTU-SCMED-108
6.0
WS400
1.94
5.63
0.688
3.25
3.44
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.22
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
076194
210
1-11/16
076194
WSTU-SCMED-111
6.5
WS400
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
076195
210
1-3/4
076195
WSTU-SCMED-112
6.4
WS400
1.94
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.43
3.985 / 4.015
4.75
0.75
1.19
1.94
076196
211
1-15/16
076196
WSTU-SCMED-115
10.1
WS502
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110 / 5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
076197
211
2
076197
WSTU-SCMED-200
10.2
WS502
2.22
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
2.71
5.110 / 5.140
5.88
0.87
1.35
2.50
076198
212
2-3/16
076198
WSTU-SCMED-203
11.4
WS502
2.31
7.50
1.063
4.00
4.69
1-1/4
0.75
1.25
4.00
2.50
2.97
5.110 / 5.140
5.88
0.90
1.41
2.50
076199
214
2-7/16
076199
WSTU-SCMED-207
18.2
WS515
2.54
8.56
1.063
4.75
5.38
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.31
5.923 / 5.953
6.56
1.06
1.48
2.75
076200
214
2-1/2
076200
WSTU-SCMED-208
18.0
WS515
2.54
8.56
1.063
4.75
5.38
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.31
5.923 / 5.953
6.56
1.06
1.48
2.75
076201
215
2-11/16
076201
WSTU-SCMED-211
19.0
WS515
2.33
9.13
1.063
4.75
5.50
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.62
5.923 / 5.953
6.69
0.86
1.47
2.75
076202
216
2-15/16
076202
WSTU-SCMED-215
21.7
WS608
2.38
9.13
1.063
4.75
5.50
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.83
6.485 / 6.515
7.25
0.88
1.50
2.75
076203
216
3
076203
WSTU-SCMED-300
21.5
WS608
2.38
9.13
1.063
4.75
5.50
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
3.83
6.485 / 6.515
7.25
0.88
1.50
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성