您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
Series SG-73 | Industrial Handles - Tray / collapsible / machine handles for industrial equipment: aluminum, plastic / polyamide, antibacterial option
Rohde
Handles
Tray handle
Powered by
CAD模型選擇
{rohde/industriegriffe/07_schalengriffe/rohde_sg_2.prj},{NB=ROHDE SG-73.100.B1},{BEST=SG-73.100.B1},{BM=Infotext},{L=100},{AUS=B},{FARBE=natur/ natural},{MONTAGE=104x73},{VER=2},{FB=1},{NN1=Serie SG-73 | Industriegriffe},{NT1=Schalengriffe / Muldengriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Aluminium, Kunststoff, auch antibakteriell},{SYN=Griffe, Griff, Schalengriff, Muldengriff, Maschinengriff, Maschine, Geräte, Gerät, Industrie, Anlagen},{SYNEN=Bow, handle, handles, tubular handles, Push handle, machines, machine, device, devices, industry, industries, industrial, plants}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
L
Total length
[mm]
AUS
Version
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
MONTAGE
Mounting cutout
ⁿ/ₐ
VER
[mm]
FB
[mm]
ROHDE SG-73.100.A1
SG-73.100.A1
100
A
natural
104x73
1
1
ROHDE SG-73.100.A4
SG-73.100.A4
100
A
black
104x73
1
2
ROHDE SG-73.118.A1
SG-73.118.A1
118
A
natural
122x73
1
1
ROHDE SG-73.118.A4
SG-73.118.A4
118
A
black
122x73
1
2
ROHDE SG-73.167.A1
SG-73.167.A1
167
A
natural
171x73
1
1
ROHDE SG-73.167.A4
SG-73.167.A4
167
A
black
171x73
1
2
ROHDE SG-73.100.B1
SG-73.100.B1
100
B
natural
104x73
2
1
ROHDE SG-73.100.B4
SG-73.100.B4
100
B
black
104x73
2
2
ROHDE SG-73.118.B1
SG-73.118.B1
118
B
natural
122x73
2
1
ROHDE SG-73.118.B4
SG-73.118.B4
118
B
black
122x73
2
2
ROHDE SG-73.167.B1
SG-73.167.B1
167
B
natural
171x73
2
1
ROHDE SG-73.167.B4
SG-73.167.B4
167
B
black
171x73
2
2
ROHDE SG-73.100.9002
SG-73.100.9002
100
grey white
104x73
3
ROHDE SG-73.118.9002
SG-73.118.9002
118
grey white
122x73
3
ROHDE SG-73.167.9002
SG-73.167.9002
167
grey white
171x73
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表