피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MXW Series - Long Stroke Slide Table
SMC
bp2_combination_cylinder
MXW Long Stroke Slide Table
Powered by
CAD모델 선택
{smc/bp2_combination_cylinder/mxw/mxw_asmtab.prj},{NB=MXW16-175(0_0)},{MODEL=MXW},{BORE=16},{STROKE=175},{POS=0},{PORT=},{OPTION=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD2=0},{E=163},{F=202},{G=151.5},{GG=39.0},{H=45},{HH=45},{J=191},{K=93},{L=114},{N=6},{NN=2},{Z=445},{LL=38.4},{MM=70.8},{LM=2.0},{AB=20},{H9=5.5},{NTL=3.6},{AA=74},{BB=23.0},{CC=17.0},{DD=60.59},{EE=4},{FF=17},{GG1=47},{HH1=0.5},{II=20},{JJ=57.6},{NTD=11.547},{KK=71.0},{EE1=14.60},{EE2=14.6},{BBB=21.5},{JJJ=22.0},{EE3=19.4},{EE4=19.40},{AAA=10},{CCC=10.5},{MT=6},{MHB=9.5},{MB=5.1},{MTD=12},{MPITCH=1.0},{H9DIA=6},{JA=8.0},{JB=14},{JD=5},{JE=32},{BOA=31.0},{BOB=59.0},{STD=6},{STL=9.5},{PT1=32},{AA9=34.5},{BA9=235.5},{AM9=30.5},{BM9=240.0},{PPATH=mxw_asmtpl.prj},{CAT=16-175}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BORE
Bore size
[mm]
STROKE
Cylinder stroke
[mm]
MXW8-25
8
25
MXW8-50
8
50
MXW8-75
8
75
MXW8-100
8
100
MXW8-125
8
125
MXW8-150
8
150
MXW12-50
12
50
MXW12-75
12
75
MXW12-100
12
100
MXW12-125
12
125
MXW12-150
12
150
MXW16-75
16
75
MXW16-100
16
100
MXW16-125
16
125
MXW16-150
16
150
MXW16-175
16
175
MXW16-200
16
200
MXW20-100
20
100
MXW20-125
20
125
MXW20-150
20
150
MXW20-175
20
175
MXW20-200
20
200
MXW20-225
20
225
MXW20-250
20
250
MXW25-100
25
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성