카탈로그: Nachi-Fujikoshi
생성됨: 10.23.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Nachi-Fujikoshi
Series 3900
Nachi-Fujikoshi
Bearings
Bearings
Thrust Ball Bearings
Single Direction Thrust Ball Bearings
Flat Back Face Type
Powered by
CAD모델 선택
{nachi/bearings/bearings/thrust_ball_bearings/single_direction_tbb_metric/flat_back_face_type/series_3900_asmtab.prj},{NB=3914},{D0=70},{SD=70},{D=120},{T=38},{R=1.5},{BN=3914},{CA=143000},{COA=335000},{LSG=1400},{LSO=2200},{D1=70.2},{SD1=120},{D11=120},{MASS=1.767},{PPATH=../series_3900_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
SD
Inner dia.
[mm]
D
Outer dia.
[mm]
T
Width
[mm]
R
Chamfer (min.)
[mm]
BN
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CA
Basic dynamic load rating
[N]
COA
Basic static load rating
[N]
LSG
Permissible rotating speed (Grease)
[min-1]
LSO
Permissible rotating speed (Oil)
[min-1]
D1
Outer ring - Inner dia. (min.)
[mm]
SD1
Inner ring - Outer dia. (min.)
[mm]
MASS
Mass
[kg]
3905
25
52
16
1.0
3905
27100
50500
3400
5200
25.2
52
0.147
3906
30
60
19
1.0
3906
38000
72500
2900
4400
30.2
60
0.237
3907
35
68
22
1.0
3907
50500
99000
2500
3800
35.2
68
0.346
3908
40
76
25
1.0
3908
61000
119000
2200
3400
40.2
76
0.486
3909
45
85
28
1.0
3909
79500
163000
2000
3000
45.2
85
0.684
3910
50
92
31
1.0
3910
97000
202000
1800
2800
50.2
92
0.889
3911
55
100
33
1.0
3911
110000
240000
1700
2600
55.2
100
1.114
3912
60
106
35
1.5
3912
119000
263000
1600
2400
60.2
106
1.293
3913
65
112
36
1.5
3913
128000
287000
1500
2300
65.2
112
1.443
3914
70
120
38
1.5
3914
143000
335000
1400
2200
70.2
120
1.767
3915
75
128
41
1.5
3915
159000
365000
1300
2000
75.2
128
2.132
3916
80
136
44
1.5
3916
183000
425000
1200
1900
80.2
136
2.606
3917
85
145
47
1.5
3917
207000
490000
1100
1700
85.2
145
3.157
3918
90
155
50
1.5
3918
232000
555000
1100
1600
90.2
155
3.907
3919
95
165
54
1.5
3919
253000
630000
1000
1500
95.2
165
4.810
3920
100
172
57
1.5
3920
250000
630000
980
1400
100.2
172
5.454
3921
105
180
60
2.5
3921
257000
670000
930
1400
105.2
180
6.354
3922
110
190
63
2.5
3922
293000
785000
880
1300
110.2
190
7.333
3923
115
200
66
2.5
3923
315000
870000
840
1200
115.2
200
8.526
3924
120
210
69
2.5
3924
325000
930000
800
1200
120.2
210
10.195
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성