카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
SELF ALIGNING ROD COUPLER - MODEL GA-K
Metalwork
Actuators
ISO 15552 Cylinder with end-of-stroke stop
Accessories
Fixings
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/actuators/cy_ser_iso_15552_wss/accessories/fixings/rod_coupler.prj},{NB=W0950402030-40},{IDNR=},{CODE=W0950402030},{VER=13},{DI=40},{DIX=40,50,63},{A=M12x1.25},{B=24},{C=20},{D=75},{E=4},{F=22.0},{SW1=12},{SW2=30},{SW3=30},{SW4=19},{SW5=19},{WG=220},{ND=12.000},{P=1.250},{BH=11.000},{CL=35.000},{RD=14.000},{RH=5.000},{NH=10.000},{NP=5.000},{SW1H=2.500},{SW4H=5.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
ØE
[mm]
F
ØF
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SW3
[mm]
SW4
[mm]
SW5
[mm]
WG
Weight
[g]
W0950322030
W0950322030
M10x1.25
20
20
71
4
22.0
12
30
30
19
17
216
W0950402030
W0950402030
M12x1.25
24
20
75
4
22.0
12
30
30
19
19
220
W0950502030
W0950502030
M16x1.5
32
32
103
4
32.0
20
41
41
30
24
620
W0950802030
W0950802030
M20x1.5
40
40
119
4
32.0
20
41
41
30
30
680
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성