您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SED01 37 - 导向轴·一端外螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/sed01_37.prj},{NB=SED31-D10-L20-E2-B0-P4},{CODE=SED31},{TYPE=ydwlwbz},{ACC=Precision Level},{TOL=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.4 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=-},{D=10},{DTOL=-0.005/-0.014},{L=20},{LPOOL=[20:350/$L1.]},{E=2},{EPOOL=[$EPOOL2.:$EPOOL1./1]},{B=0},{P=4},{PPOOL=4,5,6,8},{R=0.3},{C=0.5},{ZZLC=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0},{ZZEC=0},{EC=0},{K=0},{ZZJD=0},{JD=0},{J=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
TOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
R
[mm]
C
[mm]
SED01-D4-L20-E2-B0-P3
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
4
-0.004/-0.012
0.3
0.2
SED01-D5-L20-E2-B0-P3
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
5
-0.004/-0.012
0.3
0.2
SED01-D6-L20-E2-B0-P3
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
6
-0.004/-0.012
0.3
0.5
SED01-D8-L20-E2-B0-P4
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SED01-D10-L20-E2-B0-P5
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SED01-D12-L20-E2-B0-P5
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SED01-D13-L20-E2-B0-P5
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
13
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SED01-D15-L20-E2-B0-P5
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SED01-D16-L20-E2-B0-P5
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SED01-D18-L20-E2-B0-P6
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
18
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SED01-D20-L20-E3-B0-P8
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
20
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SED01-D25-L20-E3-B0-P8
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
25
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SED01-D30-L20-E3-B0-P8
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
30
-0.007/-0.020
0.3
1.0
SED01-D35-L20-E3-B0-P10
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
35
-0.007/-0.020
0.5
1.0
SED01-D40-L20-E5-B0-P12
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
40
-0.009/-0.025
0.5
1.0
SED01-D50-L20-E5-B0-P16
SED01
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
50
-0.009/-0.025
0.5
1.0
SED02-D4-L20-E2-B0-P3
SED02
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
4
-0.004/-0.012
0.2
0.2
SED02-D5-L20-E2-B0-P3
SED02
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
5
-0.004/-0.012
0.2
0.2
SED02-D6-L20-E2-B0-P3
SED02
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
0.3
0.5
SED02-D8-L20-E2-B0-P4
SED02
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SED02-D10-L20-E2-B0-P5
SED02
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
0.3
0.5
SED02-D12-L20-E2-B0-P5
SED02
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SED02-D13-L20-E2-B0-P5
SED02
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SED02-D15-L20-E2-B0-P5
SED02
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
15
-0.006/-0.017
0.3
0.5
SED02-D16-L20-E2-B0-P5
SED02
一端外螺纹·标准型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
0.3
0.5
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SEF01_37 - 导向轴·一端外螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCK01_37 - 导向轴·两端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SER01_37 - 导向轴·两端外螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCD01_57 - 导向轴·一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SEE01_14 - 导向轴·一端外螺纹·同径型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SGE01_37 - 导向轴·一端外螺纹一端内螺纹·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
GAC01_29 - 法兰型导向轴支座·标准型·安装孔通孔
怡合达3D电子图库
09.05.2024
TBK01_65 - 六角螺母
怡合达3D电子图库
09.05.2024
RDE01_51 - 支柱固定夹·同径正交·标准型/反向型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
UAC01_37 - 金属垫圈·普通型/精密型·厚度选择/厚度指定·标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SCE01_37 - 导向轴·一端内螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-LMC12_13 - 经济型直柱型直线轴承-双衬型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SEK01_07 - 导向轴·一端外螺纹·带退刀槽型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表