피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
DIN 439 B - Hexagon thin nuts, form B
Roehm
Gripping device technique
Werkstückspannung
Mandrels
zubehoer_allgemein
Powered by
CAD모델 선택
{roehm/spanntechnik/werkstueckspannung/spanndorne/zubehoer_allgemein/din_439_form_b.prj},{NB=Sechskantmutter DIN 439 BM24x1.5},{IDNR=},{NENN1=M24x1.5},{D=24.000},{D1=22.376},{P=1.500},{M=12.000},{S=36.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Core thread diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Width accross flats
[mm]
Hexagon nut DIN 439 BM1.6
1.600
1.221
0.350
1.000
3.200
Hexagon nut DIN 439 BM1.8
1.800
1.421
0.350
1.100
3.500
Hexagon nut DIN 439 BM2
2.000
1.567
0.400
1.200
4.000
Hexagon nut DIN 439 BM2.5
2.500
2.013
0.450
1.600
5.000
Hexagon nut DIN 439 BM3
3.000
2.459
0.500
1.800
5.500
Hexagon nut DIN 439 BM3.5
3.500
2.850
0.600
2.000
6.000
Hexagon nut DIN 439 BM4
4.000
3.242
0.700
2.200
7.000
Hexagon nut DIN 439 BM5
5.000
4.134
0.800
2.700
8.000
Hexagon nut DIN 439 BM6
6.000
4.917
1.000
3.200
10.000
Hexagon nut DIN 439 BM8
8.000
6.647
1.250
4.000
13.000
Hexagon nut DIN 439 BM8x1
8.000
6.917
1.000
4.000
13.000
Hexagon nut DIN 439 BM10
10.000
8.376
1.500
5.000
17.000
Hexagon nut DIN 439 BM10x...
10.000
8.647
1.250
5.000
17.000
Hexagon nut DIN 439 BM10x...
10.000
8.917
1.000
5.000
17.000
Hexagon nut DIN 439 BM12
12.000
10.106
1.750
6.000
19.000
Hexagon nut DIN 439 BM12x...
12.000
10.376
1.500
6.000
19.000
Hexagon nut DIN 439 BM12x...
12.000
10.647
1.250
6.000
19.000
Hexagon nut DIN 439 BM14
14.000
11.835
2.000
7.000
22.000
Hexagon nut DIN 439 BM14x...
14.000
12.376
1.500
7.000
22.000
Hexagon nut DIN 439 BM16
16.000
13.835
2.000
8.000
24.000
Hexagon nut DIN 439 BM16x...
16.000
14.376
1.500
8.000
24.000
Hexagon nut DIN 439 BM18
18.000
15.294
2.500
9.000
27.000
Hexagon nut DIN 439 BM18x...
18.000
15.835
2.000
9.000
27.000
Hexagon nut DIN 439 BM18x...
18.000
16.376
1.500
9.000
27.000
Hexagon nut DIN 439 BM20
20.000
17.294
2.500
10.000
30.000
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성